ヒューズ、定格電流:30 A。長さ:19.1 mm、幅:5 mm、高さ:18.8 mm
無停電電源用アクセサリと交換用バッテリー
無停電電源装置用に、幅広いアクセサリと交換用バッテリーをご利用いただけます。UPS交換バッテリーを使用すると、中断のない給電を確保するためにUPSシステムのバッテリーを迅速に交換することができます。取付け器具、データケーブル、メモリモジュールやヒューズなど、追加のUPSアクセサリにより、UPSモジュールをアプリケーションに確実に組み込んで、スムーズなデータ通信を確保することができます。
ヒューズ、定格電流:15 A、長さ:19 mm、幅:5 mm、高さ:13 mm
交換用バッテリー、 VRLA-AGM、 2x12 V DC、 4 Ah。 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH、2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH(V/C 06以降)、2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA、および2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VAのみ対象
交換用バッテリー、 VRLA-AGM、 2x12 V DC、 12 Ah
DINレールに取り付けることができないバッテリの取付けに使用。
DINレールに取り付けることができないバッテリの取付けに使用。
ヒューズ、定格電流:5 A、長さ:11.9 mm、幅:3.8 mm、高さ:16.2 mm
ヒューズ、定格電流:15 A、長さ:11.9 mm、幅:3.8 mm、高さ:16.2 mm
片側フリーの通信用ケーブル、例:フエニックス・コンタクトInline通信用端子台(IB IL RS UNI-PAC、2700893)とQUINT UPS-IQやTRIO UPSなど12極のIFSポートを持つフエニックス・コンタクト装置の間で使用
UPS-BAT/VRLA-WTR...バッテリーモジュールの交換用バッテリー
無停電電源装置のアクセサリ
無停電電源装置システム向けの包括的なアクセサリは、スムーズな通信用のデータケーブルやしっかり固定するための取付けアクセサリから、メモリモジュールやヒューズまであります。
無停電電源装置交換用バッテリー
中断のない給電を確保するため、無停電電源装置システムのバッテリーは早目に交換する必要があります。当社の交換用バッテリーは、バッテリーモジュールに対して常に適切なソリューションを提供します。