FUSE 10A/32V FK1
- ヒューズ
FUSE 10A/32V FK1
- ヒューズ
2908364
ヒューズ、定格電流:10 A、長さ:11.9 mm、幅:3.8 mm、高さ:16.2 mm
無停電電源装置用に、幅広いアクセサリと交換用バッテリーをご利用いただけます。UPS交換バッテリーを使用すると、中断のない給電を確保するためにUPSシステムのバッテリーを迅速に交換することができます。取付け器具、データケーブル、メモリモジュールやヒューズなど、追加のUPSアクセサリにより、UPSモジュールをアプリケーションに確実に組み込んで、スムーズなデータ通信を確保することができます。
ヒューズ、定格電流:10 A、長さ:11.9 mm、幅:3.8 mm、高さ:16.2 mm
無停電電源装置システム向けの包括的なアクセサリは、スムーズな通信用のデータケーブルやしっかり固定するための取付けアクセサリから、メモリモジュールやヒューズまであります。
中断のない給電を確保するため、無停電電源装置システムのバッテリーは早目に交換する必要があります。当社の交換用バッテリーは、バッテリーモジュールに対して常に適切なソリューションを提供します。