交換用バッテリー、 VRLA-AGM、 2x12 V DC、 40 Ah
無停電電源用アクセサリと交換用バッテリー
無停電電源装置用に、幅広いアクセサリと交換用バッテリーをご利用いただけます。UPS交換バッテリーを使用すると、中断のない給電を確保するためにUPSシステムのバッテリーを迅速に交換することができます。取付け器具、データケーブル、メモリモジュールやヒューズなど、追加のUPSアクセサリにより、UPSモジュールをアプリケーションに確実に組み込んで、スムーズなデータ通信を確保することができます。
UPS-BAT/VRLA-WTR...バッテリーモジュールの交換用バッテリー
ヒューズ、 定格電流: 50 A
出力ヒューズ(20 mmx5)、IEC 127-2/EN 60127-2に準拠、1 A高速ブロー
ヒューズ、 定格電流: 25 A
通信用ケーブル、例:フエニックス・コンタクトILC 1xx InlineコントローラとQUINT UPS-IQ UPSやTRIO UPSなど12極のIFSデータポートを持つフエニックス・コンタクトの装置の間で使用
D-SUB 9 RS-232を接続する装置と12極IFSデータポート(QUINT UPS-IQまたはTRIO UPSなど)があるフエニックス・コンタクト製装置間の通信用データケーブル。
ヒューズ、定格電流:40 A、長さ:19 mm、幅:5 mm、高さ:18.8 mm
交換用バッテリー、 VRLA-AGM、 2x12 V DC、 7 Ah
交換用バッテリー、 VRLA-AGM、 2x12 V DC、 20 Ah
無停電電源装置のアクセサリ
無停電電源装置システム向けの包括的なアクセサリは、スムーズな通信用のデータケーブルやしっかり固定するための取付けアクセサリから、メモリモジュールやヒューズまであります。
無停電電源装置交換用バッテリー
中断のない給電を確保するため、無停電電源装置システムのバッテリーは早目に交換する必要があります。当社の交換用バッテリーは、バッテリーモジュールに対して常に適切なソリューションを提供します。