無停電電源用アクセサリと交換用バッテリー
BATTERY MOUNTING CASE M - バッテリを固定するための取付けセット
BATTERY MOUNTING CASE M
-
バッテリを固定するための取付けセット
1134645
DINレールに取り付けることができないバッテリの取付けに使用。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
取付け具
製品シリーズ
取付部材
寸法
製品寸法
幅
250 mm
高さ
201 mm
奥行き
205 mm
ドリル穴
直径
6.3 mm
材料仕様
ハウジングの材質
スチール製、パウダーコート仕上げ
環境条件と実際の条件
周囲条件
衝撃(動作時)
20g / 11ms / half sine (IEC 60068-2-27)
振動(動作時)
2.3g (DNV / IEC 60068-2-6)
承認
造船データ
振動
Class C
販売用データ
アイテム番号
1134645
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMUQZ9
GTIN
4063151067083
1個あたりの重量(梱包を含む)
3,200 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
2,900 g
関税率
73269098
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27059090
ECLASS-15.0
27050492
ETIM
ETIM 10.0
EC002839
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
UPS-BAT/PB/24DC/20AH
-
バッテリモジュール
1348516
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH
-
バッテリモジュール
2320416
製品 ヘルプ