無停電電源用アクセサリと交換用バッテリー
QUINT-ADAPTER/4 - 取付けアダプタ
QUINT-ADAPTER/4
-
取付けアダプタ
2866857
QUINT-BAT/24DC...用取付けアダプタ、35 mmレールに取付け
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
アッセンブリアダプタ
製品シリーズ
取付けアダプタ
寸法
幅
52 mm
高さ
130 mm
奥行き
9.6 mm
材料仕様
ハウジングの材質
亜鉛ダイカスト
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2866857
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMPQZ9
GTIN
4017918977771
1個あたりの重量(梱包を含む)
154 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
153 g
関税率
79070000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.638 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ