無停電電源用アクセサリと交換用バッテリー
QUINT-HP-COM/USB-SER - インターフェースカード
QUINT-HP-COM/USB-SER
-
インターフェースカード
1252055
QUINT-HP-AC UPS用USB/RS-232/RS-485インターフェースカード
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
インターフェースカード
入力データ
入力電圧範囲
18 V ... 32 V
定格消費電力
≤ 1.5 W
インターフェース
インターフェース
USB
インターフェースの数
1
接続方式
MINI-USBタイプB
極
5.x
ロッキング
ねじ
インターフェース
RS-232
インターフェースの数
1
極
5.x
ロッキング
ねじ
インターフェース
RS-485
インターフェースの数
1
極
5.x
ロッキング
ロッキングクリップ
寸法
幅
29 mm
高さ
91 mm
奥行き
71 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-25 °C ... 70 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
最大許容相対湿度(動作時)
≤ 95 %
販売用データ
アイテム番号
1252055
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMU2Z9
GTIN
4063151359638
1個あたりの重量(梱包を含む)
72.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
72.2 g
関税率
85176200
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27040692
ECLASS-15.0
27040692
ETIM
ETIM 10.0
EC002850
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32121700
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
1.803 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
MINI-SCREW-USB-DATACABLE
-
通信用ケーブル
2908217
製品 ヘルプ