短期停電は、SFB(selective fuse breaking)テクノロジを搭載したメンテナンスフリーでキャパシタベースのQUINT BUFFERで対応できます。この方法により、システムを不安定なネットワークや長期停電でも稼働させることができ、システムは関連する処理データをすべて保存したら正常にシャットダウンします。このバッファモジュールは、ピーク負荷およびヒューズトリップのパワーストレージとしても動作します。状態監視はアクティブスイッチング出力と制御灯で行います。負荷にはダイオードが内蔵されており、バッファ負荷と非バッファ負荷に分けることができます。このためバッファ時間が延長され、バッファ負荷は内部ネットワークエラーから保護されます。
QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40
-
バッファモジュール
2320393
QUINTバッファモジュール、メンテナンスフリーのコンデンサベースバッテリーモジュールを接続、DINレール取付け用、分離入力:24 V DC、分離出力:24 V DC/40 A、SFB(選択的ヒューズ切断)テクノロジを搭載、汎用DINレールアダプタUTA 107を取付け済み
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
認証ID: LR22136091TABV
認証ID: 41516/B0 BVUL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: FILE E 123528ABS
認証ID: 22-2244289-PDADNV
認証ID: TAA0000265| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
デカップリング機能が搭載されておりバッファ時間が長い
-25°C~+80°Cでの確実な給電で堅牢
UPSユニットとエネルギーバッテリーを1つのハウジングに組み合わせた省スペース設計
オート/マニュアルのどちらでも操作可能な柔軟性