電子機器用ケースのアクセサリ
UTA 107 - DINレールアダプタ
UTA 107
-
DINレールアダプタ
2853983
汎用DINレールアダプタ、開閉器にねじ止め
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
DINレールアダプタ
ハウジングタイプ
DINレールアダプタ
製品シリーズ
UTA
タイプ
固定穴あり、フットキャッチ内蔵
寸法
幅
52 mm
高さ
107 mm
奥行き
9.6 mm
材料仕様
ハウジングの材質
亜鉛ダイカスト
環境条件と実際の条件
振動試験
仕様
IEC 60068-2-6:2007-12
周波数
10 - 150 - 10 Hz
スイープ速度
1オクターブ/最小
振幅
0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度
5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
各軸のテスト時間
2.5 h
試験方向
X、Y、Z軸
衝撃試験
仕様
IEC 60068-2-27:2008-02
パルス形状
半正弦波
加速
30g
衝撃時間
18 ms
各方向の衝撃回数
3
試験方向
X、Y、Z軸(正および負)
取付け
取付けタイプ
DINレール取付け
販売用データ
アイテム番号
2853983
梱包単位
5 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ACGEAD
GTIN
4017918190293
1個あたりの重量(梱包を含む)
129.8 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
127.42 g
関税率
79070000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.328 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
導光パイプ
メンブレンキースイッチ
製品 ヘルプ