DINレール取付け用アクティブQUINTシングル冗長化モジュール、保護コーティング、入力:12 V DC~24 V DC、出力:12 V DC~24 V DC / 1 x 40 A、サージ保護内蔵<28.8 V DC、装着された汎用DINレールアダプタUTA 107/30を含む
アクティブ冗長化モジュール
QUINT S-ORINGアクティブ冗長化モジュールは、MOSFETにより電源ネットワークを分離し、負荷までケーブルを分離します。新しい電源ユニットQUINT POWERとの組合せにより、入力電圧とデカップリングセクションが常時監視されます。QUINT ORINGアクティブ冗長化モジュールは、ACB(Auto Current Balancing)テクノロジを搭載しています。これにより、電源の負荷が均等になり、寿命が延びます。
アクティブ冗長化モジュール QUINT ORING デカップリングMOSFET搭載、 ACB Technology、 DINレール取付け、 12 V DC ... 24 V DC、 2x 20 A、 2x 20 A
DINレール取付け用QUINT冗長化モジュール、入力:12 V DC ... 24 V DC、出力:12 V DC ... 24 V DC / 40 A x 1、マウントされたUTA 107/30汎用DINレールアダプタを含む
アクティブQUINT冗長モジュール、DINレール取付け用、ACB(Auto Current Balancing)テクノロジとモニタリング機能を搭載、入力:24 V DC/2x 40 A、出力:24 V DC/1 x 80 A、汎用DINレールアダプタ107/30を装備
アクティブ冗長化モジュール QUINT ORING デカップリングMOSFET搭載、 ACB Technology、 DINレール取付け、 12 V DC ... 24 V DC、 2x 10 A、 2x 10 A
特長
- 入力電圧といデカップリングセクションの絶え間ない監視による監視機能
- 負荷まで一貫した冗長性
- MOSFETで70%の省エネ。
- 出力での過電圧からの保護(OVP)により、最大の動作安全性
- 過酷な環境条件向けのATEXおよびIECEx認証を得た保護コーティング
アクティブ冗長化モジュールQUINT S-ORING
アクティブ冗長化モジュールQUINT SINGLE ORING
アクティブ冗長化モジュールQUINT S-ORINGは、MOSFETと共にデカップリングを行い、これにより優れたシステム可用性と最大の動作安全性を実現します。電源ネットワークはデカップリングされ、回線は- 負荷まで一貫して個別に配線されます。第4世代のQUINT POWER電源との組合せにより、入力電圧とデカップリングセクションを常時監視することができます。保護回路と過電圧保護(OVP)を備えたPlusバージョンとVPバージョンは、敏感な負荷を保護します。過電圧はそれぞれ <28.8 Vまたは <30 Vまでに制限されます。
- VPバージョン >30 V(QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Plusバージョン > 28.8 V(QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
アクティブ冗長化モジュールQUINT ORING
ACB Technologyを搭載したアクティブ冗長化モジュールQUINT ORING
ACB Technologyを搭載したモジュールQUINT ORINGは、電源ユニットのバランスのとれた利用を確実にし、冗長化された電源の寿命を二倍にします。幅広い入力電圧範囲の冗長化モジュールに、初めて12 V冗長化システム向けのACB Technologyも備わりました。
2つの電源QUINT POWERと1つのQUINT ORINGで構成されるシステムでは、入力電圧、出力電流、デカップリングセクションを常時監視することができます。そのため、冗長化が失われた場合は早期に表示されます。さらに、この冗長化モジュールはOVP(過電圧保護)も備えています。32 V DCを超える電圧から負荷を保護するため、想定されるあらゆるシステムで最大レベルのシステムの可用性を確保します。
ACB Technology搭載のアクティブ冗長化モジュール
ACB Technologyにより寿命が倍増
非対称性による結果、1つの電源ユニットのみで負荷が供給されることが多く、他の電源ユニットは無負荷動作で稼働します。これは稼働中の電源ユニット上での熱式負荷、またこれによる急激な経年劣化をもたらします。
QUINT ORINGモジュールのACB Technologyで両方の電源から同じように電流を供給します。電源間の入力電圧差を常時測定し、差が300 mV以内に収まるように自動的に補償します。その結果、負荷電流は同じように分散されるため、冗長化システムの寿命が倍増します。
最新のMOSFETテクノロジの使用により、ダイオードを使用する場合よりも熱負荷が最大70%減少します。
このように電力損失が低いことで、制御盤の全コンポーネントが低温に保たれます。
動作安全性第一
可用性は通常、特にプロセスエンジニアリングシステムでは最も優先されます。過電圧保護(OVP)は、出力で30 V DCまたは28.8 V DCを超える過電圧から下流の負荷を保護します。
電源QUINT POWERとアクティブ冗長化モジュールQUINT4-S-ORING/+で構成される冗長化システムは、SIL認証により最大の動作安全性を確保します。システムを、安全度水準SIL 3(IEC 61508)までの機能安全を備えたアプリケーションにインストールします。
冗長化電源システム