優れたシステム可用性と最大の動作信頼性を実現するためのアクティブ冗長化モジュール QUINT S-ORINGは、冗長化システムの個別の構造化を可能にします。新しいQUINT POWER電源との組合せで、冗長化システムを常時に監視できます。
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40
-
冗長化モジュール
2907752
DINレール取付け用QUINT冗長化モジュール、入力:12 V DC ... 24 V DC、出力:12 V DC ... 24 V DC / 40 A x 1、マウントされたUTA 107/30汎用DINレールアダプタを含む
製品の詳細
UL 認証
認証ID: E211944EAC
認証ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
認証ID: E123528cUL Listed
認証ID: E123528DNV
認証ID: TAA000011FIECEE CBスキーム
認証ID: DE/PTZ/0048NK
認証ID: TA25015M| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
cUL Listed
認証ID: E199827UL Listed
認証ID: E199827互換性のある製品
特長
負荷により常時冗長
恒久的に監視される入力電圧およびデカップリングセクション
MOSFETとのデカップリングによる省エネ
よくある質問
2つの電源同士をデカップリングするのに必要なQUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40は、1台だけですか。
いいえ、各電源に対してQUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40が1台必要です。S-ORINGモジュールの出力で、電位をまとめる必要があります。
したがって、このモジュールを使用するとn+1冗長性を非常にシンプルにセットアップすることができます。
製品には、組込みのサージ保護がありますか。
いいえ。28.8 V以上のサージ電圧には、代替品としてQUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+を推奨します。30 V以上のサージ電圧には、代替品としてQUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VPを推奨します。