QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - 冗長化モジュール
1088206

アクティブ冗長化モジュール QUINT ORING デカップリングMOSFET搭載、 ACB Technology、 DINレール取付け、 12 V DC ... 24 V DC、 2x 10 A、 2x 10 A

製品の詳細









互換性のある製品



特長

負荷電流を均等に分散するので冗長化モジュールの寿命が倍増
省エネ
冗長性の常時モニタリング
負荷により常時冗長

よくある質問


負荷に「+」と「-」が1つ接続されているだけで十分ですか。

いいえ、すべての出力を負荷または給電レールに接続することが強く推奨されます。負荷までの冗長性を保証するにはこの方法しかありません。出力側でケーブルが断線した場合でも、負荷への給電は継続されます。


出力側のケーブルに断線がある場合、またはケーブルが接続されていない場合に、それを示す信号はありますか。

はい、2.1または2.3が接続されていない場合、「Red OK」リレー(3.1 - 3.2)が開き、棒グラフ上の2つの赤いLEDが点滅を始めます。


製品には、組込みのサージ保護がありますか。

はい、製品には32 V以上の電圧に対するサージ保護機能を備えています。負荷を危険な電圧から保護するために、サージ電圧が発生した場合には各入力が遮断されます。つまり、負荷は冗長電源を通じて安全に供給できるということです。故障は「Red OK」リレー(13/14)とLEDで通知されます。


「ACB」とは何ですか。

「ACB」は、「自動電流バランシング(Auto Current Balancing)」を意味します。並列電源の出力電圧のわずかな差が、電源から供給される電流に大きく影響します。このテクノロジは、最大0.3 Vの電圧差までの電流を均等化します。バランスの取れた利用と、各電源の負荷が抑えられることで、冗長システムのサービス寿命が二倍に延びます。