PT 2X2-FF-ST
-
サージ保護プラグ
2800755
製品の詳細
| 製品の種類 | IT向けサージ保護 |
| 製品シリーズ | PLUGTRAB PT |
| IECカテゴリ | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| VDE要求仕様クラス | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| タイプ | オス |
| 極数 | 5 |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| モジュールごとの配線ペア | 2 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | 32 V DC |
| 接続方法 | ネジ接続(ベースエレメントに接続) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.7 mm |
| 高さ | 45 mm |
| 奥行き | 52 mm |
| 水平ピッチ | 1 HP |
| モジュール全体の幅 | 17.7 mm |
| モジュール全体の高さ | 90 mm |
| モジュール全体の奥行き | 65.5 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 作動方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 定格電圧UN | 32 V DC |
| 最大連続動作電圧UC | 36 V DC |
| 定格電流 | 1.6 A |
| 動作有効電流IC(UC時) | ≤ 5 µA |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA (PT 4-BEを接続) |
| 定格放電電流In (8/20) µs (ケーブル-ケーブル間) | 100 A |
| 公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 10 kA |
| パルス放電電流Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-ケーブル間) | 100 A |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs(ライン-アース間) | 10 kA |
| 定格パルス電流Ian (10/1000) µs(ライン-ケーブル間) | 23 A |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-ケーブル間)スパイク時 | ≤ 75 V |
| 出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 1.3 kV (PT 4-BEを接続) |
| 出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-ケーブル間)スタティック時 | ≤ 75 V |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 75 V (C3 - 25 A) |
| 電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 1.3 kV (C1 - 1.5 kV) |
| ≤ 1.3 kV (C2 - 9 kV) | |
| ≤ 1.3 kV (D1 - 500 A) | |
| 応答時間tA(ケーブル-ケーブル間) | ≤ 1 ns |
| 応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 100 ns |
| パスごとの抵抗 | ≤ 1 Ω |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| インパルス耐久性(ケーブル-ケーブル間) | C3 - 25 A |
| インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 500 A |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| VDE要求仕様クラス | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21/A1 |
| 注記 | 2009 |
| 取付けタイプ | ベースエレメント上 |
| アイテム番号 | 2800755 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL2111 |
| GTIN | 4046356637077 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 24.995 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 24.995 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| SCIP | 6b35ddec-e16c-4e2b-9cd1-55f07a69ca49 |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 1.293 kg CO2e |
互換性のある製品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
SSA 3-6 - シールド接続 2839295
-
SSA 5-10 - シールド接続 2839512
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
特長
プラグ式保護モジュール付きのCHECKMASTER 2により、簡単に試験および文書化が可能
2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。