ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式
0810863

クイックマーカー、平面式、 ラベリング、 白、 マーキングあり、 横方向に印字: 奇数(1~19、21~39など、81~99まで)、 取付けタイプ: ラッチ、 端子台幅: 5 mm、 個別ラベル数: 10、 テキストフィールドの高さ: 5.15 mm、 テキストフィールドの幅: 5.15 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

ラベリングサービス:フエニックス・コンタクトでは要件に応じてすべてのクイックマーカーをカスタムマーキング可能
白紙のマーキングラベルにはプロッタや手書きで書込み可能
他のピッチを指定可能
マーカー溝のあるZBFクイックマーカーシステムは産業用端子台と電子モジュールのマーキングソリューション
区分けのあるラベルは貼付が簡単で、必要に応じて切離し可能