WLAN 1000とWLAN 2300 WLAN 1000(クライアント)とWLAN 2300(アクセスポイント)の堅牢な無線モジュールは、産業用の要件専用に開発されており、最大限の性能と将来性を確保するため、最新世代のWi-Fi 6およびWi-Fi 6E規格に対応しています。複雑な無線作業用には外部アンテナ接続付き機器を、簡単で省スペースな取付けにはアンテナ内蔵機器をお選びください。

Wi-Fi 6/6E対応のWLANモジュール
外付けアンテナ付きのWLAN 1020

WLAN 1020の2つの外部アンテナで理想的な無線の受信範囲を確保

コンパクトで柔軟 WLAN 1020

車両、倉庫シャトル、機械は、小型である必要があります。そのため、すべての部品は取付けがコンパクトで柔軟でなければなりません。WLAN 1020(WLANクライアントおよびソフトアクセスポイント)シリーズは、まさにこの要件に対応するために開発されました。コンパクトなWLANモジュールは、(バージョンに応じて)最新世代のWi-Fi 6/6E規格に対応し、2.4 GHz、5 GHz、6 GHzのトリプルバンド機能を提供します。それは壁面やパネルに取り付けたり、DINレールに簡単にスナップ式で固定したりすることができます。金属製の基板により、しっかりとした取付けと確実な放熱が可能です。
FL WLAN 1020には、通信が困難な空間でも無線範囲を良好に確保できるよう2つのアンテナ接続部が備わっています。そのため、常に最適なアンテナソリューションを実現することができます。

特長: 最適な受信と柔軟な取付け

WLAN 1100は取付け穴が1つ

WLAN 1120は取付けが簡単

省スペースな完全ソリューション WLAN 1120

WLAN 1120(WLANクライアント)では、無線モジュールとアンテナが1台のコンパクトな機器に組み合わされており、制御盤または機械に簡単にねじ止めできます。
無線モジュールWLAN 1120は取付け穴が1つなので、アンテナと同様に簡単に取り付けることができます。必要となるのは、機械または制御盤の40 mmの穴だけです。電源とイーサネットは、それぞれPush-inコネクタとRJ45コネクタで接続されています。WLANモジュールは制御盤内ではスペースを取らないため、いつでも簡単に組み込むことができます。WLAN 1120ケースは非常に堅牢で、機械的な高負荷や衝撃(耐衝撃性IK08)にも耐えることができます。

特長: すばやく省スペースな設置

WLAN 2300

WLAN 2300はフィールドで直接取り付けられます。

堅牢設計 WLAN 2300

2300シリーズのアクセスポイントは、過酷な産業環境に直接設置するために特別に開発されています。堅牢なケース、−30~+60°Cの広い動作温度範囲、IP65の保護等級により、過酷な条件下での使用に最適なソリューションです。WLAN 2300は、OFDMAを含むフル機能を備え、最大200台の機器をサポートするとともに、デバイス密度の高いネットワーク環境においても、最大限の性能と安定性を確保します。コンパクトなデザインに加え、内部アンテナまたは外部アンテナの選択や、機器をパネルやプロファイルに簡単に取り付けるオプションにより、柔軟かつ容易に設置することが可能です。

特長: フィールド設置に最適なソリューション

Wi-Fi 6ロゴ

Wi-Fi 6/6Eに対応した高い信頼性

Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)で、WLANモジュール1000および2300シリーズは無線ネットワークの最新規格に対応しています。これにより、周波数スペクトルの効率的な利用、データ伝送速度の向上、高負荷環境でも安定した性能が可能になります。OFDMA、MU-MIMO、TWTなどのテクノロジにより、最大限の効率が確保されます。Wi-Fi 6Eは、特筆すべきハイライト製品です。新世代WLAN機器は、タイプや国別認証条件に応じてトリプルバンドに対応し、6 GHz周波数帯域も利用可能です。これにより、空きチャネルの活用、干渉の低減、そして6 GHz帯域でWi-Fi 6のメリットを最大限に引き出すことができます。これにより、最先端の産業アプリケーションにおける高まる要求に最適に対応できます。

特長: 高性能で効率的かつ堅牢な無線LAN

前面にシールド付きのWLANモジュール

セキュリティ規格と利用プロファイルにより、高いセキュリティを確保

ご使用のネットワークの最大限のセキュリティ

ご使用のネットワークやデータを誤用や誤操作から保護することは、当社の最優先事項です。WLANモジュール1000および2300シリーズは、最新のセキュリティ機構を採用し、すべての最新規格に準拠しています。WPA3暗号化により、最大限のWLANセキュリティと不正アクセスに対する信頼性の高い保護を実現します。さらに、当社製品の開発プロセスはIEC 62443-4-1に準拠して認証されており、これらの機器はIEC 62443-4-2に準拠しています。最高水準の安全性と適合性を保証するため、これらのモジュールは厳格なREDセキュリティ要件も満たしています。

特長: 誤操作や誤用からの保護

WLAN 1120による完全な受信

WLAN 1000とWLAN 2300による完全な受信

最適化されたアンテナ技術で完全な受信

高速で信頼性の高い無線通信には、良好な信号受信が重要となります。したがって、高品質アンテナの設置は不可欠です。WLAN 1120とWLAN 2300機器には、MIMO(multiple-input, multiple-output:複数入力、複数出力)テクノロジ搭載の2つの高性能なアンテナが設置されています。したがって、どこにいても必要な場合に高速で安定した無線受信が確保されます。これにより、堅牢性、速度、無線通信の範囲が著しく向上します。

特長: 常時完全な受信

コントローラがCLIコマンドでWLAN 1010を設定

WLAN 1010はREST API経由で設定可能

REST APIを介してPLC経由で簡単な制御

WLAN 1000および2300は、PCやPLCからREST APIを介して簡単に設定したり実行中に制御を行うことができます。したがって、複数のWLANモジュールを1つのコマンドですばやく簡単に設定することができます。さらに、例えば、接続ごとにWLANユーザーに新しい一回限りのWLANパスワードを割り当てるために、コントローラを介してネットワーク管理タスクを自動化することができます。これは、共有された固定WLANパスワードを使用して発生するセキュリティリスクに対するシンプルなソリューションになります。

特長: 機械プログラミングのための完全制御

トポロジ:WLANネットワークのモバイル最大による自動ローミング

WLANネットワークのモバイルデバイスによる自動ローミング

ローミング―ネットワークのモビリティ

WLANの最大の強みの1つは、そのモビリティです。機器はネットワーク内を自由に移動し、最も強い信号を提供するアクセスポイントに自動的に接続します。
特に産業アプリケーションにおいては、ローミングが迅速かつ確実に機能することが非常に重要です。当社のWLANソリューションでは、無線セル間の切替えを100 ms未満で行うことができます。

特長: 多数の移動機器を備えた大規模WLANネットワークにおいても、途切れない通信と最大限の性能を実現

WLAN 1000および2300の一般的なアプリケーション分野

無人搬送車(AGV)と移動ロボット
無人搬送車(AGV)と移動ロボットとの通信
オートメーションシステム
届きにくい場所にある機械をネットワークに無線統合
スマートデバイスを使用して機械に無線アクセス
スマートデバイスを使用して機械に無線アクセス
可動機械システム、クレーン
回転または可動機械システムとの通信

WLAN 1000および2300の概要

WLAN 1020
WLAN 1120
WLAN 2300
WLAN 1020

WLAN 1120

WLAN 2300

特性
取付けタイプ 制御盤内でも、制御ボックス内でも 制御盤や機械表面 壁面取付け、プロファイルなど。
機能 クライアント(アクセスポイントの機能限定) クライアント(アクセスポイントの機能限定) アクセスポイント
WLANクライアントの最大数 10(仮想WLANインターフェースごと) 10(仮想WLANインターフェースごと) 100(仮想WLANインターフェースごと)
WLAN規格 Wi-Fi 6(Wi-Fi 4/5と下位互換性あり) Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E(WLAN 1122のみ) Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E(WLAN 2350/2351のみ)
周波数帯 2.4および5 GHz、6 GHz(WLAN 1021/1022のみ)¹⁾ 2.4および5 GHz、6 GHz(WLAN 1121/1122のみ)¹⁾ 2.4および5 GHz、6 GHz(WLAN 2350/2351のみ)¹⁾
最大データ伝送速度(総計) 2,400 Mbps 2,400 Mbps 2,400 Mbps
最大データ伝送速度(正味) >600 Mbps >600 Mbps WLAN 1120 >600 Mbps
アンテナ 外付け接続x 2(RSMA) 内蔵アンテナx 2(5 dBi) WLAN 2330/2331:2つの外部接続 | WLAN 2340/2341:内部アンテナ | WLAN 2350/2351:内部
最大伝送パワー <19 dBm(アンテナ接続) <20 dBm(アンテナ含む) <20 dBm(アンテナ含む)
保護等級 IP20 IP68 IP65
周辺温度(動作温度) -30°C~+60°C -30°C~+60°C -20°C~+60°C
μSDスロット 1 – 1
イーサネット RJ45 x 1 RJ45 x 1 M12 x 1
Power over Ethernet (PoE) – – 1
Class 1 Div 2 WLAN 1021 WLAN 1121 WLAN 2331/2341/2351
製品リストへ 製品リストへ 製品リストへ

¹⁾ 6 GHz帯の国独自の認証は、当該国の規制によって必要に応じて提供可能です