CUC-COX-J1M-A/KBS - 同軸プリント基板用コネクタ
1340153

同軸プリント基板用コネクタ、 保護等級: IP20、 極数: 1、 12 Gbps、 部材: 金属製、 接続方式: ハンダ接続、 ケーブル引込口: ストレート、 追加情報については、ダウンロードセンターの製品範囲図をご参照ください

製品の詳細








互換性のある製品


特長

充実した関係書類で、デザイン・イン時の開発者の時間を節約します。
WLAN、Bluetooth、LTE、5G信号に最適