CUC-COX-J1M-A/KFS - 同軸プリント基板用コネクタ
1340151

同軸プリント基板用コネクタ、 同軸 (12 Gbps)、 1-極、 メス ストレート 1/4-36 UNS、 接続方式: ハンダ接続、 部材: 金属製、 保護等級: IP20、 追加情報については、ダウンロードセンターの製品範囲図をご参照ください

製品の詳細








互換性のある製品


特長

充実した関係書類で、デザイン・イン時の開発者の時間を節約します。
WLAN、Bluetooth、LTE、5G信号に最適
プリント基板用コネクタのリフロー機能は、効率的でコストが最適化されたプロセスを可能にします。