プロセス産業向けの資産監視

処理工場を最適化するための関連情報すべてに恒久的にアクセスできますか。そして資産やプラント機器の故障や不具合にすばやく対応することはできますか。

ブラウンフィールド・システムの監視はプロセスオートメーションにとってますます重要になっています。既存システムの可用性を向上させ、ホワイトペーパーにおけるメンテナンスを低減させる方法をご覧ください。

今すぐホワイトペーパーをご依頼ください
制御室でプロセス機器を監視する2人

ブラウンフィールド・システムのインテリジェントな観察および監視ソリューションの接続性

運転データも、エネルギーレベルも、アラートも、フィールドデータの取得と伝送のための最適なコンセプトを作成し、必要な場所でデータを利用できるようにします。

制御室の透過的なシステム概要

プロセス、メンテナンス要件、見過ごされている効率損失を正確に把握するための透過的なシステム概要をご活用いただけます。

プロセスデータをインテリジェントに利用してください

処理工場のオペレータは、できるだけリソースを少なくして、最適なメンテナンスを実現するという課題に直面しています。また、運転費用を抑えつつ、ますます複雑化する機能およびエネルギー要件や規格を満たす必要もあります。成功への鍵は、緩やかなデジタル化です。デジタル化に必要な現場データを取得・伝送するのは複雑なタスクで、しかも動作安全性に悪影響を及ぼすことは許されません。

オープンで安全かつ拡張可能な接続と通信ソリューションで、効率的なシステム運用のため、現場から得た既存のプロセスデータを活用できます。

処理工場の現場接続性

特長

  • オープンで拡張可能なソリューションによるユースケースの低コストな実装
  • データ取得からターゲットシステムまで、システムに依存しない通信技術による一貫性のあるソリューションアプローチ
  • OTからITへの現場接続手段の開発を伴うIoTプラットフォーム上での付加価値の高いサービスの利用
  • NAMURオープンアーキテクチャ(NOR)などの未来志向の規格の開発に従事した長年の業界経験を活かした未来志向のシステム
ホワイトペーパー
ブラウンフィールド・システムの監視(Monitoring Brownfield Systems)

当社のホワイトペーパーで、その他のアプリケーションにおけるメンテナンス作業やダウンタイムの低減用の監視ソリューションの例について説明しています。 また、無線ネットワーク内でRFIDトランスポンダ付きのプラント機器を特定することがいかにメンテナンス作業を単純化するかについても紹介しています。加えて、NAMURオープンアーキテクチャ(NOA)についての見識や見通しも得られます。

今すぐホワイトペーパーをご依頼ください
ブラウンフィールド・システムの監視(Monitoring Brownfield Systems)のホワイトペーパーのプレビュー

OTおよびITの現場接続性

OTおよびITのシームレスなやり取りを確保するため、フィールドバスプロトコルとI/OデータをITに準拠した構文に変換します。このデータはその後、予知保全、デジタルツインの作成、持続可能なプロセス最適化などの付加価値サービスに利用できます。

プロセス産業プラントにおける連続データフローの可視化

OTレベルとITレベルのシームレスなやり取りにより、生産システムの生産性と可用性を向上させられます。

OTおよびIT間の一貫したデータフロー

製造プラントのランタイム、オートメーションや電化のレベルはさまざまなため、データの取得と伝送には個別のコンセプトが必要です。

HART、PROFIBUS、Modbus、PROFINET、OPC UA、有線または無線など、当社は幅広い通信ソリューションを用意し、必要なフィールドデータの読み出し、伝送、提供を簡単にするための適切なコンセプトをお客様と一緒に作成します。

アナログ・デジタル処理プラント
KROHNE社、Software AG社、フエニックス・コンタクトのOT-IT Bridgeソリューション YouTube

効率性と安全性が向上

専門OT-IT統合やNAMURオープンアーキテクチャなどの現代のアーキテクチャコンセプトは、インダストリー4.0プロジェクトを実施し、データ安全に対するより厳しい要求事項に対応するための部門間の共通基盤を提供します。OT-IT統合は、処理工場の効率的なデジタル化における基礎となります。国際競争に晒される産業の競争力を増強させるのにも役立ちます。

KROHNE社、Software AG社、フエニックス・コンタクトのOT-IT Bridgeソリューションを使用すれば、フィールドレベルからITまでのデータを、プロセス管理に影響を及ぼすことなく安全に伝送することができます。

プロセス産業でのユースケース例

人とプラントの安全を向上させ、障害を防止し、環境やエネルギー効率の要件に対応する当社の監視ソリューションの例の詳細

デジタル化により生まれる新たな監視手法

処理工場には多数のインテリジェントなフィールドバスおよびHART対応の計測ユニットがあるため、日々生成されるデータ数は増加しています。従来のオートメーションピラミッドでは、ユーザーはこうしたデータにアクセスできませんでした。NAMURオープンアーキテクチャはこうしたデータを利用可能にし、これによってデジタル化を通じプロセス産業に付加価値を与えます。

NAMURオープンアーキテクチャ(NOR) 新たな監視コンセプトとNOAの統合

NAMURオープンアーキテクチャ(NOR)でオートメーションピラミッドを拡大
NAMURオープンアーキテクチャ(NOR)でオートメーションピラミッドを拡大
NOAコンセプト実現のための位相構造
NAMURオープンアーキテクチャ(NOR)でオートメーションピラミッドを拡大

予知保全などの新たな監視コンセプトの統合には、性能の向上が必要となります。 多くの制御システムは数年、場合によっては数十年も稼働しているものであるため、必要なレベルの性能を備えていません。オートメーションピラミッドの従来の構造でポンプなどの機器や資産を十分に監視するためには、エンジニアリングに膨大な労力を費やす必要があります。

NAMURがこのため開発したのが、デジタルソリューションNAMURオープンアーキテクチャ、略してNORです。2番目の通信チャンネルを使用することで、より簡単な新しい監視手法が実現されました。

NAMURオープンアーキテクチャ(NOR)でオートメーションピラミッドを拡大

クラウドへの2番目のチャネルを利用して、プラントと機器の監視用およびプラントの最適化用にオートメーションピラミッドのプロセスデータを簡単かつ安全に使用できます。進行中の製造工程に影響は与えません。

これによって機器やインフラから取得したすべてのデータにアクセスが可能となります。より深い見識とより高いプラントの開放性が得られます。

NOAコンセプト実現のための位相構造

NOAの側面チャネルによって、エコシステムPLCnext Technologyは最新かつ安全なOPC UAインターフェースを介して、エンジニアリングに多大な労力を費やすことなく簡単かつ標準化されたデータ接続を実現します。

ビッグデータ、資産監視、現場機器監視、予防メンテナンス、プロセス最適化に向けて、フエニックス・コンタクトのProficloudやMicrosoftのAzureなどのクラウドにあるデータを活用してください。

PLCnext Communityへ
NAMURオープンアーキテクチャコンセプトのプレゼンテーション
NOA―接続の複雑性をマスターする YouTube

NOAを簡単に

ZVEIおよびNAMURが提供するこの動画で、NAMURオープンアーキテクチャのコンセプトと特長についての詳細をご覧ください。

NORやNAMUR勧告175についての詳細は、NAMURのウェブサイトをご覧ください:

NAMURオープンアーキテクチャに関する専門家討論会

フエニックス・コンタクトのDialog Daysのプロセスオートメーションエディション(Process Automation Edition)における専門家討論会では、Frankfurt HöchstのIDEA工場を例に挙げ、NOA技術の付加価値、現在の状況、見通しについて議論する予定です。

参加者はNAMURのVice PresidentであるMichael Pelz氏、NAMURワーキンググループ2.8「オートメーションアーキテクチャ」担当リーダーTimo Himmelsbach氏、Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH社のRonny Becker氏、およびフエニックス・コンタクトのWilfried Groteです。討論会の司会を務めるのはTAUTOMATION.CONSULTING社のThomas Tauchnitz氏です。

試作品から拡張可能なソリューションまで効率を確保

監視ソリューションをデモとして実装し、運営における効率性を証明できます。ここから、コンセプトをスケーリングした上で設備全体あるいは拠点間で本格的に展開します。

プロセス産業プラントのモータ

個別ソリューションのコンセプト

スケーラビリティにより柔軟性が生まれ、導入段階における費用と複雑さを低減します。パイロット段階での経験に応じ、その後の段階に向けてコンセプトを調整できます。

当社では、コンセプト開発から試作品構築やコンセプトの証明、そしてユースケースの段階的拡大や拡張可能な稼働まで、お客様をサポートいたします。

参考事例

当社のプロセス産業のお客様がフエニックス・コンタクトを選ぶ理由についてご覧ください。

個別のご面談
是非一度ご相談に伺わせていただけると幸いです。

現在保留中のシステムの最新化または拡張プロジェクトがあり、コンサルティングをご希望ですか。

お問い合わせください
タブレットを使用した2人の会話