水位監視 SIL認証済みのテクノロジと防爆認証により、タンクレベルの恒久的な監視を確保します。
課題
充填レベルの信頼性の高い監視
石油貯蔵地区は通常は異なるサイズのタンクで構成され、貯蔵量は30,000 m³を超えることもあります。機能的に安全なオーバーフロー保護を含む、タンクの充填中と排出中の常時監視は、信頼性の高い環境保護の確保に役立ちます。
ソリューション
長距離にわたってコスト効率よく安全に測定値を伝送
水位監視向けソリューションを使用すると、いつでも充填レベルを監視できるだけでなく、温度や圧力などの測定値も監視することができます。一部は防爆エリアにあるさまざまなセンサのシステムにより、対応する測定値が記録されます。
制御、通信、接続テクノロジ(SIL準拠)を含む適切なソリューションコンセプトをお客様のために作成し、防爆信号と非防爆信号を伝送、処理して迅速に対応できるようにします。
エラーの即時検出
機能安全センサは、充填レベルを測定し、危険な状態を通知します。
安全限界値リレーは、インレットバルブの制御を中断するために使用されます。ばね閉鎖式の安全弁により、タンクへの流れを確実に停止し、オーバーフローを防止します。
タンク監視用の拡張可能なオートメーションモジュール
機能安全に対応する幅広いSIL認定テクノロジ製品ラインアップ、Ex i信号変換器、およびモジュール型制御システムで効率的な充填レベル制御を行うことができます。充填レベル制御システムに加え、非常時に安全弁を制御してタンクへ流れ込むのを停止する過充填防止装置が設置されています。