ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

電気トレースヒーターの制御と監視 早い段階で故障を検出してシステムのダウンタイムを回避することにより、システムの可用性を向上させます。

パイプラインのトレースヒーター

課題


パイプトレースヒーターのある処理工場でのタブレット上の状態情報

トレースヒーターシステムの監視

旧式トレースヒーターシステムは、1つのヒューズを介してのみグリッドに接続されていることが多いため、故障に気付かないことがよくあります。故障の場合、通常は運転全体が停止してしまいます。このため、個々のトレースヒーターシステムは特殊な検査期間中に定期的に検査されます。劣化したシステム向けのカスタム指定で拡張可能な監視ソリューションが、救済策をもたらします。トレースヒーターシステムの最新の状態情報を、分散型制御システム内で直接取得できるため、早い段階で対策を講じることができます。

ソリューション


電流測定による簡単な保証

当社の電流変換器が暖房システムの電流を検出します。この方法により、トレースヒーターシステムの開回路、短絡、絶縁不良を確実に特定することができます。電流を監視することで、輸送される媒体の安全な輸送を確保します。

これらの機器は、当社のRadioline無線システムと結合され、複雑なケーブル配線を必要とせずに測定信号を制御室に送信します。Radiolineクライアントは、最大99台のRadiolineステーションをポーリングします。各ステーションに複数のトレースヒーターを接続することができます。そのため、任意の数のトレースヒーターシステムを簡単に監視することができます。

トレースヒーターの監視:トポロジ設定
無線I/O通信
Radiolineは広範なシステム向けの新しい無線システムです。異常な数値を即座に制御室で確実に表示して、早期の対策開始を可能にします。
無線システムRadiolineの詳細
無線I/O通信
フレキシブルな信号処理
変流器PACTは高交流電流を1 Aおよび5 Aの二次電流に変換する製品構成を提供します。
変流器の詳細
フレキシブルな信号処理
機能安全と防爆を備えた信号変換器
信号変換器MACX Analogは、すべてのエリアや材料グループでの防爆に加えて、SIL IEC/EN 61508に準拠の機能安全を提供します。
信号変換器の詳細
機能安全と防爆を備えた信号変換器
電気トレースヒーター用制御盤

すぐに使える制御盤ソリューション

組立済みですぐに使用可能な制御ボックスにより、すばやく簡単に設置できるメリットをご活用ください。

トレースヒーターシステムの監視でも制御でも、個別要件に合わせて適切な制御盤ソリューションを提供します。当社のSIL 2対応コネクタソリューションにより、温度センサが常に確実に正しいヒーターストリップを監視します。

処理工場の水素パイプライン

エネルギー消費の削減

ローカルPLCから、必要に応じてトレースヒーターを制御しましょう。コンフィグレーションは既存のHMIまたはWLAN経由で接続されるノートPCから実行できます。あるいは、単にトレースヒーターを制御システムに統合することも可能です。統合はモジュール型パッケージ(MTP)に準拠するインターフェースで行われます。SIL 2に対応したPROFIsafe経由のパラメータ設定により、トレースヒーター用のスイッチオフパラメータを定義することができます。

当社のインテリジェントコントローラで、必要な量のエネルギーだけを使用しましょう。温度センサにより、設定可能なリミットスイッチで必要なときだけ暖房が入るようになっています。小型コントローラを使用することで、ターゲットを絞った正確な電力制御が可能です。このシナリオでは、加熱出力はパルス幅変調により調整されます。

clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェア

制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア

clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアにより、端子台列の効率的な設計、産業用電子機器の配置、取付けプレートの設計が可能になります。

トレースヒーターシステム向けの既存のソリューションを、clipx ENGINEERツールにテンプレートとして転送することができます。わずか数回のクリックで、当社のソリューションをお客様のニーズに完璧に適応させることができます。その後、フエニックス・コンタクトオンラインストア内のツールを使用して、ソリューションを個々の製品と共に、あるいは組立済みの状態でご注文いただけます。

特長

  • ヒーターストリップの連続的かつSIL-2対応の監視によるシステム可用性の向上
  • ターゲットを絞った正確な電力制御による、エネルギー消費の最適化
  • 組立済みですぐに使用可能な制御ボックスにより、設置コストを軽減
  • 既存のトレースヒーターシステムを制御室に簡単に組込み

担当者

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
システムの可用性を向上させる当社の拡張可能な監視ソリューションについて、ご相談を承ります。

参考事例


無線ベースのトレースヒーターの監視

Sappi Stockstadt GmbH社での無線ベースのトレースヒーターの監視

  • Sappi Limited社は、紙、製紙用パルプ、化学パルプソリューションの世界をリードするサプライヤーです。
  • 異常な値を即座に制御室で表示することで、早期の対策開始が可能になる仕組みについて、詳細をご覧ください。

製品


制御盤の前でタブレットを持つ人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。当社がアドバイスを行い、お客様が最適なソリューションを選択できるよう協力いたします。