モジュールタイプパッケージ(MTP)によるモジュール式製造 容易なモジュールエンジニアリングと市場投入までの時間短縮:MTPにより、顧客の要件に効率的かつ柔軟に対応することができます。

モジュール型システムをコンピュータに表示する人
夕暮れのプロセスプラント

プロセス産業の変化

多くの場所で、プロセス産業は何年にもわたって中断なく連続操業する大型システムが特徴です。そのため、間接的損害を回避して操業を継続するために、潜在的な異常を早期に検知することが、とりわけ重要です。市場のトレンドや原材料価格の高騰、競争圧力の高まりによって、完璧なシステム運用の将来の実行可能性に対応する課題があるため、後者はますます重要になっています。

システムのモジュール化により、個別の顧客要件と全般的条件の点で、柔軟性が高まります。このようにして、プロセスは個別の部分に分割され、モジュールが個別にマッピングされます。

MTP:プロセスオートメーションの革新的製品

モジュール式パッケージ(MTP)とは、標準化されメーカーに依存しない方法で、システムモジュールをオートメーションシステムに統合できるようにするための、異なるメーカー共通の規格です。同時に、モジュール間および上位レベルの制御システムとの通信も可能です。

個別モジュールはプロセス機器アセンブリ(PEA)と呼ばれます。これらは自律的な機能モジュールで、標準化インターフェースを介して互いに通信することができます。モジュールの記述は、ドライバファイル内に、MTPで提供されます。モジュールの機能や特性など、すべての情報はMTPで記録されます。これにより、機能ユニットを柔軟に交換して再設定することができます。つまり、製造システムをより迅速に立ち上げ、個別の顧客要件により柔軟に対応することができます。プロセスオーケストレーションレイヤ(POL)が、個別PEAを読み込んで制御します。

動画で見られるように、MTPをNAMURオープンアーキテクチャ(NOA)規格と組み合わせることにより、ユーザはより透明性の高いデータを利用して、プロセスの効率と柔軟性を向上させることができます。

MTPに対する当社のコミットメント

ZVEIとNAMURは、MTP規格を適切に確立・開発しました。現在、PROFIBUSユーザ組織(PNO)が、継続してさらに開発することと、さまざまなユースケースに対する適用性に対して責任を負います。

MTPは業界の要件に従って、継続的に開発されています。プロセス産業の高まる重要性は、ドイツの規格が世界中でますます採用されているという事実によって明確に示されています。
その結果、MTPのコンセプトは今後IEC 63280に含まれます。各ページでは、全般的なコンセプト、ヒューマン・マシンインターフェース(Human Machine Interface)、アラームコンセプトなど、さまざまなトピックをご説明しています。

フエニックス・コンタクトは長年にわたり、他のパートナーとの作業グループにおけるさまざまな活動の枠組みの中で、MTPの継続的進歩をサポートしてきました。

机でMTP DESIGNERを操作する人

MTP DESIGNERでモジュール型システムが簡単に

モジュール型オートメーションがかつてないほど柔軟に:フエニックス・コンタクトのMTP DESIGNERにより、モジュール型システムの迅速なコンフィグレーションと起動が可能になります。MTP準拠のモジュールは、自動的に生成され制御システムに簡単に統合されます。

MTPはプロセス産業の課題向けの最適なソリューションです。コスト圧力やリソースの消費、熟練作業者の不足などに対して、すべてのステークホルダが、この規格を使用することで将来の競争優位性を確保してメリットを活用することができます。

Anja Lang - , 垂直市場管理 - プロセス産業 | 製品管理
Anja Lang
MTPを使用できるさまざまな産業の様子

MTPの適合性

MTPはさまざまな産業における重要な要素で、運用をさらに効率的かつ柔軟にします。

化学・医薬品産業は、市場の要件の変化と多数のバッチプロセスを特徴とするため、原材料の切替えと製造プロセスの変更が必要になることが多いです。プロセスをできるだけ柔軟に保ち、ダウンタイムを最小化するために、製造システムのモジュール型設計が必要です。つまり、モジュール型オートメーションを、非常に短時間で新しい製造バッチに適用させることも可能になります。

しかし、新しい製造拠点の準備の際にも、MTPはモジュールをもとにシステムをセットアップして、エンジニアリング作業の削減により時間を節約することにも役立ちます。破損したモジュールの交換も同様です。モジュールはMTP規格を使用して制御システムと通信するため、例えば、不良ポンプモジュールをすぐに動作できる新しいモジュールに交換することができます。

MTPにより、その他多くの産業市場でも、開発やプロセス、メンテナンスを最適化できます。例えば公海上では、この規格により、船のエンジンやギアボックス、空調システムなど、個別コンポーネントをインテリジェントに制御することができます。

あらゆる面で大変革をもたらすMTP

  • 市場投入までの時間を50%短縮
  • エンジニアリング作業を70%削減
  • 柔軟性を80%向上

さまざまな対象グループにとっての利点

インタラクティブイメージマップ:さまざまな対象グループにとってのMTPの利点
モジュールメーカー
MTPを使用すると開発作業が大幅に軽減され、メーカーは時間とコストを削減することができます。各モジュールと、表示用の操作ディスプレイは、デジタル的に1度だけ記述されます。複数のユーザーがモジュールを使用することも可能です。これにより、エンジニアリング作業が最大70%軽減されます。
システムインテグレータ
システムインテグレータはプラグ&プロデュース(Plug and Produce)を使用して、最小限のエンジニアリング作業で、さまざまなメーカー製のモジュールを統合してプロセスプラントのパワー・オーバー・リンク(Power over Link)を作成することができます。これに関して、異なるメーカーにわたる標準化インターフェースがメリットです。さらに、モジュールの調整はコスト検討に従って大した作業なしで行うことができます。つまり、システムオペレータは顧客固有の要件に、より簡単に対応が可能です。
システムオペレータ
MTPを使用することで、システムオペレータは市場投入までの時間を短縮できるというメリットがあり、システムのライフサイクル全体を通して、需要の変化に柔軟に対応することができます。数量や製品要件の変化に関わらず、注文に迅速かつ柔軟に適応することができます。

担当者

Anja Lang
Anja Lang
垂直市場管理 - プロセス産業 | 製品管理
MTPによるシステムのモジュール型オートメーションについて、ご遠慮なくお問い合わせください。
モジュール型オートメーションシステムの概略構造を示すピラミッド図

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様と共に、お客様のシステムのモジュール型オートメーションに最適なソリューションを見つけます。モジュール型オートメーションシステムのフルサービスプロバイダーとして、適切なハードウェアとソフトウェアを提供します。さらに、包括的なコンサルテーションとエンジニアリング作業を含むコンセプト開発も行います。

包括的なエンジニアリングには、機能安全や防爆、サイバーセキュリティに関する要件の検討も含まれます。今すぐご予約ください。