スプリットコア変流器、 一次電流は: 0 ... 50 A AC、 二次電流は: 0 ... 1 A AC、 定格電力: 0.2 VA、 信号線の長さ: 3 m
変流器PACTは高交流電流を1 Aおよび5 Aの二次電流に変換する製品構成を提供します。ロゴスキーコイルに基づく電流変換器PACT RCPは、改良設置向けの電流変換器の代替品として完璧です。使いやすいロゴスキーコイルは、スプリットコア変流器ではスペースが十分ない場所にも、システム部品を取外すことなく便利に取付け可能です。
詳細情報スプリットコア変流器、 一次電流は: 0 ... 50 A AC、 二次電流は: 0 ... 1 A AC、 定格電力: 0.2 VA、 信号線の長さ: 3 m
スプリットコア変流器、 一次電流は: 0 ... 100 A AC、 二次電流は: 0 ... 1 A AC、 定格電力: 0.2 VA、 信号線の長さ: 3 m
スプリットコア変流器、 一次電流は: 0 ... 20 A AC、 二次電流は: 0 ... 1 A AC、 定格電力: 0.2 VA、 信号線の長さ: 2 m
セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。ロゴスキーコイルの長さ:600 mm、直径:190 mm。信号線の長さ:10 m。ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。
セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。ロゴスキーコイルの長さ:300 mm、直径:95 mm。信号線の長さ:5 m。ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。
セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。ロゴスキーコイルの長さ:300 mm、直径:95 mm。信号線の長さ:10 m。ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。
オプションの取付け機器で厚さ5~10 mmのバスバーにロゴスキーコイルをしっかり固定します。取付け時はコイルのハウジングを取付け機器のフランジに押しつけると自動的にスナップ止めされます。
ウィンドウタイプ変流器、ねじ式およびPush-in式接続、Push-in用導線接続:真上から、工具は不要です。次から選択可能:一次電流(200~1600)A AC、二次電流(1または5)A AC、精度クラス0.5または1、電力VA
ウィンドウタイプ変流器、ねじ式およびPush-in式接続、Push-in用導線接続:真上から、工具は不要です。次から選択可能:一次電流(100~1500)A AC、二次電流(1または5)A AC、精度クラス0.5または1、電力VA
ウィンドウタイプ変流器、ねじ式およびPush-in式接続、Push-in用導線接続:真上から、工具は不要です。次から選択可能:一次電流(100~1000)A AC、二次電流(1または5)A AC、精度クラス0.5または1、電力VA
新しいPACT SCPスプリットコア変流器により、フィールドの新しい測定ポイントを迅速に改修できます。ケースのロックを解除して、それを導体の周りに配置し、クリックして閉じるだけです。エネルギー計測ユニットEMproへの直接接続は特に実践的です。
ロゴスキーコイルテクノロジに基づく変流器PACT RCPは、スプリットコア変流器のスペースが十分ない場所に取付け可能で便利です。汎用電流測定システムで4000 A ACまでの交流電流を収集します。システム部品を取り外す必要がなく、すばやい取付けが可能です。
屋外アプリケーション向けの電流測定:UV保護付きロゴスキーコイル
屋外使用向けのロゴスキーコイルは抗紫外線のケースとUV保護のケーブルを備えています。これにより、永続的な屋外設備向けに適した保護を提供します。
変流器PACTは高い交流電流を1 Aおよび5 Aの二次電流に変換する製品シリーズを提供します。ねじ式接続またはPush-in式接続で配線が簡単になります。変流器PACTはさまざまな変成比、精度クラス、定格電力値で電流測定を行います。