1種類のコンパクトなコイルで最大4000 Aの交流電流を収集します。周波数スペクトルは40~20,000 Hzです。このため高調波と過渡過電圧もフェーズ精度で測定できます。磁気飽和も危険な開回路電圧も発生しません。
スプリットコア変流器、 一次電流は: 20 A AC、 定格電力: 0.2 VA、 信号線の長さ: 2 m
当社の変流器は、PACT RCPロゴスキーコイルをベースにしており、最大4,000 Aの交流電流を取得し、それを測定トランスデューサのタイプに応じてAC二次電流またはAC mV信号に変換します。スプリットコア変流器PACT SPCは、最大100 Aまでの小電流に適しています。ロゴスキーコイルまたは変流器をEMproエネルギー計測ユニットに直接接続するオプションは、特に実用的です。
スプリットコア変流器、 一次電流は: 20 A AC、 定格電力: 0.2 VA、 信号線の長さ: 2 m
300 mmのロゴスキーコイル 取付け時の測定コイル径は95 mm ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流測定に使用します。
セット内容はねじ式4方向信号変換器、バスバーとパワーラインでAC電流測定を行うロゴスキーコイル(長さ300 mm/径95 mm)。
信号変換器は出力側で標準シグナル8点を出力し、スイッチング出力が1点あります。
スプリットコア変流器、 一次電流は: 100 A AC、 定格電力: 0.2 VA、 信号線の長さ: 3 m
スプリットコア変流器、 一次電流は: 50 A AC、 定格電力: 0.2 VA、 信号線の長さ: 3 m
セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。ロゴスキーコイルの長さ:300 mm、直径:95 mm。信号線の長さ:5 m。ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。
600 mmのロゴスキーコイル 取付け時の測定コイル径は190 mm ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流測定に使用します。
個別製品です、セットで発注してください。この測定用変換器は上流にあるロゴスキーコイルのmV信号を処理します。8種類の電流測定範囲(AC 100~4000 A)を設定可能で、最大出力電流はAC 1 Aです。
300 mmのロゴスキーコイル 取付け時の測定コイル径は95 mm ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流測定に使用します。
セットは、1 A測定用変換器およびロゴスキーコイルと信号線で構成されています。ロゴスキーコイルの長さ:300 mm、直径:95 mm。信号線の長さ:10 m。ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流を測定します。
1種類のコンパクトなコイルで最大4000 Aの交流電流を収集します。周波数スペクトルは40~20,000 Hzです。このため高調波と過渡過電圧もフェーズ精度で測定できます。磁気飽和も危険な開回路電圧も発生しません。
屋外常設使用のため、UVバージョンのロゴスキーコイルは抗紫外線のハウジングとUV保護のケーブルを備えています。
下流の測定用トランスデューサは、標準変流器と同様に0~1 A ACの通常二次電流を送り出します。8種類の電流測定範囲からDIPスイッチで選択します。最適な測定精度を出すためにポテンショメータでコイルの長さを調整します。
EMproエネルギー計測ユニットの一部は、メーカーが提供したロゴスキーコイルに直接接続できます。mV信号はユニット内で処理されます。外部の測定用トランスデューサは不要です。フエニックス・コンタクトのロゴスキーコイルを選択すると、非常に高いレベルの測定精度と、特に簡単なコンフィグレーションを同時に得ることができます。コイルの接続時には、必要に応じてファームウェアにより各相を反転できます。2本の電線の再配線は不要になります。
PACT RCPロゴス器コイルとEMproエネルギー計測ユニットによる集中エネルギーデータ測定