変流器
変流器
PACT RCP-D95-5M - コイル
PACT RCP-D95-5M
-
コイル
2910322
300 mmのロゴスキーコイル 取付け時の測定コイル径は95 mm ロゴスキーコイルはバスバーと電源ラインのAC電流測定に使用します。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ロゴスキーコイル
製品シリーズ
ロゴスキーコイル
セット内容
2910325 PACT RCP-4000A-1A-D95-5M
絶縁特性
汚染度
2
電気特性
測定コイル
導体構造、信号線
2x 0.22 mm (信号(すずめっき時))
1x 0.22 mm (シールド(すずめっき時))
絶縁
ダブル絶縁
定格絶縁電圧
1000 V AC (rms CAT III)
600 V AC (rms CAT IV)
試験電圧
10.45 kV DC (60秒後)
精度クラス
0.2 (IEC 61869-10: A1)
概要
コンバータの種類
ロゴスキーコイル
入力データ
周波数
型式
測定コイル
周波数測定範囲
40 Hz ... 20000 Hz
変流器
コンバータの種類
ロゴスキーコイル
出力データ
信号
型式
測定コイル
出力信号(50 Hz時)
100 mV (無負荷、1000 A時)
出力電圧(無負荷運転時)
V
OUT
= M * dI/dt
出力電圧(正弦波、無負荷運転時)
100 mV (V
OUT
= 2 * π * M * f * I (M = 0.318 μH;例:50 Hz時;I = 1,000 A))
寸法
測定コイル
長さ
300 mm
直径
8.3 mm ±0.2 mm
取付け時の測定コイル
直径
95 mm
信号ライン
長さ
5 m
材料仕様
ハウジングの材質
PC
コイル材質
Elastollan
環境条件と実際の条件
周囲条件
測定コイルの保護等級
IP54 (ULによる評価なし)
使用周囲温度 (測定コイル)
-30 °C ... 80 °C (測定コイル)
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C (測定コイル)
高度
< 2000 m
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 % (結露なし)
承認
CMIM
認定
CMIM準拠
UL、米国 / カナダ
表示記号
UL 61010 Recognized
注記
測定コイル
規格と基準
標準/規則
IEC 61010-2-030
IEC 61869-10
販売用データ
アイテム番号
2910322
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
CMMA12
GTIN
4055626437583
1個あたりの重量(梱包を含む)
217 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
210.5 g
関税率
90309000
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27210992
ECLASS-15.0
27210992
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 357804
UL 認証
認証ID: FILE E 357804
UL 認証
認証ID: FILE E 357804
cUL認証済み
認証ID: FILE E 357804
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
PACT RCP-CLAMP
-
ホルダー
2904895
よく検索される
ロゴスキーコイル
製品 ヘルプ