変流器
変流器
PACT SPC-100-1A-D13 - 変流器
PACT SPC-100-1A-D13
-
変流器
1382387
スプリットコア変流器、 一次電流は: 100 A AC、 定格電力: 0.2 VA、 信号線の長さ: 3 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
Current transformer
製品シリーズ
スプリットコア変流器
電気特性
試験電圧
3 kV (EN 61869-1)
定格絶縁電圧
0.72 kV
測定コイル
信号ケーブル長
3 m
概要
コンバータの種類
スプリットコア変流器
入力データ
変流器
定格電力
0.2 VA
熱定格短絡電流
I
th
= 60 * I
n
熱定格連続電流
I
d
= 1.2 * I
n
定格サージ電流
I
dyn
= 2.5 * I
th
定格周波数f
n
50 Hz
60 Hz
一次側定格電流I
pn
0 A AC ... 100 A AC
コンバータの種類
スプリットコア変流器
出力データ
信号
型式
電流出力
二次側定格電流範囲I
sn
0 A AC ... 1 A AC
サージ電流限界係数
FS 10
精度クラス
0.5
接続データ
二次接続
接続方法
単線
寸法
製品寸法
幅
73 mm
高さ
35 mm
奥行き
22 mm
丸型導線
直径
13 mm (内側の穴)
信号ライン
長さ
3 m
幅
73 mm
高さ
35 mm
奥行き
22 mm
一次側丸ケーブル(径)
13 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
UL 94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 65 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-45 °C ... 80 °C
高度
≤ 2000 m
許容湿度(動作時)
屋内でのみ使用、結露なし
規格と基準
標準/規則
IEC 61010-1
IEC 61010-2-032
IEC 61869-1
IEC 61869-2
販売用データ
アイテム番号
1382387
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CMMA12
GTIN
4063151753962
1個あたりの重量(梱包を含む)
232.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
247.65 g
関税率
85043129
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27210902
ECLASS-15.0
27210902
ETIM
ETIM 10.0
EC002048
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 323953
UL 認証
認証ID: FILE E 323953
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
12.56 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ロゴスキーコイル
製品 ヘルプ