脱落防止機構付き端末カバーを90°回転させると、すべての接続ポイントがすぐに利用可能になります。同時に、アクティブ動作中に二次側から電線が切り離された場合に変流器を短絡させ、損傷から保護します。実績のあるねじ式接続テクノロジにより、電線の安全な接続を確保しています。
ケースに固定された回転式カバーにはさらに多くのメリットがあります:一つは、紛失の心配がないこと、そしてもう一つは、元の位置に戻すことで、接触しても安全であることが目視ですぐに確認できることです。
バスバー変流器は設定可能、一次電流はAC 50~500 Aから選択可能、二次電流はAC 1 AまたはAC 5 Aを選択可能、精度クラスは0.5または1を選択可能、定格パワーを選択可能。