漏れ監視 時間同期データ収集および伝送向けのソリューションで、パイプラインの常時監視を実現しましょう。
課題
漏れの特定と削減
パイプラインの漏れは深刻な結果に繋がる可能性があります。原因は摩耗だけでなく、パイプライン経由で輸送される、石油や水素、アンモニア、メタノールなどの製品への不正アクセスによるものもあります。パイプラインに沿って50 km以上の距離で配置されたセンサステーションが、発生するあらゆる問題を記録します。しかし、漏れを発見して補修するのには時間がかかる場合もあります。人的傷害、物的損害、環境被害を抑制し、法的要件に準拠するため、パイプラインには高性能監視ソリューションが必要です。
ソリューション
パイプラインの漏れ監視のための協力
当社はKrohne Messtechnik社と共に、パイプライン監視用ソリューションを開発しました。このソリューションは、石油・ガス、水素、アンモニア、メタノールなど、幅広い媒体に使用することができます。
PipePatrolは、パイプラインの包括的管理向けの、製品、ソリューション、サービスのトータルパッケージを提供します。運用、安全、環境に関する制約と、法的要件が考慮されています。
必要な状況データの伝送
フィールドデバイスからの確実なデータ伝送は、制御室での確かな決定の基盤です。記録された流量、圧力、温度データは、さまざまな測定ステーションで正確にタイムスタンプが押され、その後制御システムに伝送されます。温度変動のある過酷な周囲条件下でも、非常に堅牢なコンポーネントが、対応する範囲にわたって信頼性の高いデータ伝送を確保します。
VPNトンネルおよびSHDSLによる安全なインターネット接続、モバイル通信、Radioline、WLAN接続などの伝送オプションは、各ケースのローカル条件に適応し、最適なデータ伝送を確保します。
既存のセンサと新規センサの接続
PLCnext Technologyエコシステムに基づいて、すでに現場にあるセンサを接続して使用することができます。このために幅広い本質安全および非本質安全I/Oモジュールを利用することができます。
新しいセンサをパイプラインに設置して精度を向上。これは当社のパートナーであるKrohne社とお客様によって調整されます。
あらゆるインフラに対応する通信ソリューション
パイプラインが使用される地域にかかわらず、企業にとっては危険物質の排出は常に大きな課題です。漏れの自動検出向けに多様なソリューションを提供しています。迅速応答システムは、さまざまな材料や直径向けに設計されています。さまざまな通信システムが、調整された通信範囲の基礎を提供します。
特長
- mGuardセキュリティルーターのNTPサーバサービスによる時刻同期による均一なコントローラ時間
- さまざまな伝送メディアで、システムの状況に合わせた柔軟なデータ伝送
- インターネットを介した安全な伝送で、リモートシステム部品を接続