プロセステクノロジシステムのエネルギー監視 装置の包括的な状態監視により、エネルギーコストが削減され、システム可用性が向上します。潜在的な損傷を早期に検出し、プロセスを最適化します。
課題
インテリジェントにメンテナンスを計画
計画外の故障の多くは、回転機器などのエネルギー負荷が原因です。この場合は、ポンプ、コンプレッサ、攪拌機が損傷しています。こうした部位のメンテナンスの実施時期は多くの場合早すぎたり、場合によっては遅すぎたりするため、本番環境でのダウンタイムにつながってしまうのです。
モータやポンプを常時監視することで、関連する摩耗の兆候に焦点を当て、予知保全のための前提条件を満たすことができます。これらの情報をもとに故障を予知し、適時にメンテナンスを行うことが可能になります。さらに、システムパーツの健康状態に関する情報にいつでもアクセスすることができます。
ソリューション
欠陥や故障の早期検出
重要なポンプとモータを常時監視することにより、メンテナンスを適切な時期に実施できるようになります。機械のサイズとタイプに応じて、油圧式または機械式、電気式の監視が有用です。
電力は、システム部品の動作、状態、動作点に関する情報を提供します。監視システムは、迅速かつコスト効率よく後付けすることができるため、中小規模のポンプやモータにも最適です。
有効電力特性を利用して多数のエラーパターンを特定することで、適時にメンテナンスを行うことができます。
モータとポンプの効果的な監視
モータの動作値は、電流および電圧の測定によって有効電力を使用して記録されます。三相の機械類の場合、これは直流回路、コンタクタまたは周波数変換器の組合せにより可能です。
また、追加のセンサを使用して監視を行う場合は、監視モデルをさらに細かく調整します。データベース、クラウド、MES、資産管理などのより上位のシステムでもデータの転送を実施することができます。これにより、製造工程に影響を与えないようにしています。
特長
- 回転機器などを監視するための有効電力測定における設置作業が軽減されかつ改造が容易
- 予知保全で電気的変数をスマートに利用可能になるため、メンテナンスや修理作業の最小化
- オプションの振動監視によるシステムの可用性のさらなる向上
お問い合わせ先
Wilfried Grote
Global Industry Management Process Industry - Chemicals and PharmaceuticalsのDirector
システム可用性の最適化の可能性を見出すためのシステムにおけるエネルギー管理についてのご相談を承ります。