オープン・プロセス・オートメーション(Open Process Automation) オープン・プロセス・オートメーション(Open Process Automation)は従来のオートメーションピラミッドを解体し、大規模システムのオートメーション用の製造業者間規格を確立するものです。将来のオープンで相互運用可能、かつセキュアな携帯型オートメーションシステムを開発するためOpen Process Automation™ Forumやそのメンバーと積極的に協力しています。この取り組みを通じて、世界中のエンドユーザーを支援するフエニックス・コンタクトの活動について、詳細を知りたいですか。当社のエキスパートがアドバイスいたします。

処理工場のネットワーク化

制御エンジニアリングの移行

Open Process Automationのコンセプトにより、規格に基づくオープンで安全かつ相互運用可能なプロセス制御アーキテクチャが可能となります。エンドユーザーは相互運用可能な部品、ポータブルソフトウェア、相互互換性ハードウェアを使用できるようになります。

The Open Groupのロゴ
The Open Groupのロゴ
The Open Groupのロゴ
The Open Groupのロゴ

OPAFでは、The Open Groupおよびさまざまな業界のその他の企業と協力しています。目標は市販の相互運用可能な部品、ポータブルソフトウェア、相互互換性ハードウェアを提供することです。

OPAFにはサプライヤー、システムインテグレータ、メーカーの代表が等しく集まっています。したがって、エンドユーザーは運営の改善、オープンシステム、セキュリティなどの恩恵を受けられます。

OPAFの追加情報はこちらでご覧いただけます:

Open Process Automation™フォーラム(OPAF)へ
The Open Groupのロゴ

OPAFはO-PAS™の開発を先導してきました。規格の中核要素は、すべての部品が常時リアルタイムで相互通信を行えるリアルタイムバスです。このリアルタイムバスを介して、Manufacturing OT Data Center、Enterprise Data Centerなどの高レベルシステムとクラウドシステムなどの外部システムが不要な障壁なく通信できます。システム自体の独立性や拡張性は維持されています。

コントローラ、監視システム、センサ、制御システムなどは、使用するデータ形式に応じて直接または標準化ネットワークゲートウェイを通じてリアルタイムバスに接続されます。システムはすべての不可欠データおよび製造データに直接アクセスすることができます。

The Open Groupのロゴ

Open Process Automationは、規格に基づくオープンで安全かつ相互運用可能なプロセス制御アーキテクチャで、以下の特長があります:

  • 相互運用可能な部品、ポータブルソフトウェア、相互互換性ハードウェア
  • 市販されており、業界の複数部門に利用可能
  • サプライヤーの知的財産権を保護
  • サプライヤーおよびシステムインテグレーターが提供する部品とサービスの市場を拡大

Open Process Automationに対するコミットメント

O-PAS™はエンドユーザーに最適な運営、オープンシステム、総合的なセキュリティを提供します。当社のオープン制御プラットフォームPLCnext Technologyは、将来に備えたオートメーション向けにOPAFが意図したタイプの製品やビジネスモデルに適しています。

エコシステムPLCnext Technology

オープンオートメーション

PLCnext TechnologyやAxioline I/O等の製品は、オープンプロセスオートメーションの目標を達成する初期パイロットプロジェクトにおいて使用されてきました。

当社のオープンソースプラットフォームは現在開発中のシステムのオートメーションにおける未来志向の基礎となります。詳細は、当社ウェブサイトでご覧いただけます:

O-PAS™の実装

フエニックス・コンタクトのオープン制御プラットフォームPLCnext Technologyはこのオープンアプリケーションをサポートします。PLCnext Technologyエコシステムは、新しいリアルタイムサービスバスへの安全で冗長な接続と、既存および新規のフィールドデバイス(I/O)への接続でDCN(Distributed Control Node)の役割を担うことにより、このオープンアプリケーションをサポートします。また、PLCnext TechnologyはOPAの主要な要件に対応するため、同じハードウェア上での外部ソフトウェアのホスティングと実行が可能になります。

Open Process Automationアーキテクチャ
デモ – 2019年NAMUR本会議におけるOpen Process Automation

2019年NAMUR総会

パイロットプロジェクト

Open Process Automation™規格の実現のため、パイロットプロジェクトや試験環境についてエンドユーザーと協力しています。

オープンな有用性、可搬性、未来志向の移行について詳細をお知りになりたいですか。お気軽にお問い合わせください。

Open Process Automation連合(COPA)のロゴ

Open Process Automation連合(COPA)

COPAは、Collaborative Systems Integration(CSI)とCPLANE.aiが設立したパートナーシッププログラムです。目標は、O-PAS™に基づく商用制御システムの開発におけるOTベンダーとITベンダー間の協力を促進することです。COPAメンバーはすべて、OPAFの主体的参加者でもあります。OPAFの目標はO-PAS™規格を定義することです。その後、COPAがベンダーの部品におけるこれらの規格への対応方法を示します。

COPA QuickStartの発売により、プロセス制御技術者はOpen Process Automation(OPA)システムの学習および試験を行うことができるようになります。オープン制御の業界リーダーとして、フエニックス・コンタクトはCOPA QuickStartについてのハードウェアおよびエンジニアリングのノウハウによってCOPAをサポートします。

COPAに関する追加情報はこちらにあります:

動画

Open Process Automation™規格実施用ソリューションの詳細をご覧ください

エキスパートとのOpen Process Automation円卓会議

オートメーション部品の絶対的開放性については、フエニックス・コンタクトDialog Daysのプロセスオートメーションエディション(Process Automation Edition)においてエキスパートによる円卓会議で議論されています。目標は、Open Process Automation™などの最新のデジタル化コンセプトを実現することです。当社の専門家が、新しいPLCnext TechnologyがOpen Process Automationなどのオープンコンセプトに完全に適合する理由を説明します。

IIoT用のOpen Automation

ARC Global Forum 2020で、Harry Forbes氏はPhoenix Contact USAのVice President of Industry Management and AutomationであるPat McCurdyとオープンなPLCnext Technology制御プラットフォームについて対談しています。

ExxonMobil社と新しいOpen Process Automation用PLCnext Technology
ExxonMobil社とOPA用PLCnext Technology YouTube

ExxonMobil社と新しいOpen Process Automation用PLCnext Technology

Harry Forbes氏はARC Advisory GroupのAutomation Research Directorです。ExxonMobil社やフエニックス・コンタクトのエキスパートと共に、オープンプロセスオートメーションとOpen Process Automation™ Foundation(OPAF)の未来について議論しています。

個別のご面談
是非一度ご相談に伺わせていただけると幸いです。

Open Process Automationの実装と可能性に関する詳細は、当社にお問い合わせください。

お問い合わせください
タブレットを使用した2人の会話