バルブ監視 バルブ位置情報を制御システムにリアルタイムに無線で簡単に送信
課題
手動バルブの監視
手動バルブは、処理工場には多数あります。液体、空気、ガスを測定して制御します。生産ステップに応じて、特に既存の設備では、手動バルブをプラント人員が正しい位置にセットする必要があります。従業員は広大なプラントをチェックリストを使用しながら巡回し、製造プラントの始動、洗浄、清掃の準備を行います。誤った操作は、生産停止や大規模な事故を生じることがあります。手動バルブの開/閉位置を簡単に監視して、そのような誤った操作を防ぐことができます。
ソリューション
本質安全I/O機器を使用して防爆エリアからデータを収集
サンプルアーキテクチャは、Zone 0または1の信号取得用の分散型変電所に基づくバルブ監視システムを示しています。 ローカル変電所(サーバーステーション)の構造は、電源、無線モジュール、および本質安全入力モジュールで構成されています。I/Oモジュールの数は、アプリケーションにより定義されます。システムはモジュール型です。ローカルバスによる拡張が可能です。
改善された干渉オプション
NAMURリミットスイッチの改修とI/O情報の制御室への伝送により、ソフトウェアインターロックを使用できるようになります。組立済みの制御ボックスのメリット。これにより、制御室のバルブ位置の概要を常時把握すると同時に、ケーブル接続を含む最適なセンサ診断が提供されます。
さまざまなタイプの信号でソリューションを拡張しましょう。例えば、温度、圧力値、流速などがこれに含まれます。