非常用シャワー監視 非常用シャワーの継続監視により、プラントスタッフの安全性を高めます。
非常用シャワー監視
課題
機能の確保
国際的な労働安全基準では、セーフティ機器の定期的なメンテナンスが要求されます。通常、メンテナンス作業は依然として、保守担当者により定期的に実施されます。中央非常用シャワー監視システムにより、定期検査巡回の必要性がなくなります。また、直近の定期検査巡回の後でも、非常用シャワーが確実に機能することを保証します。当社の監視システムにより、救護班の正確な位置を特定して設備関係者の安全性を向上させることができます。
ソリューション
自動アラート
自動アラーム生成によって、ターゲットを絞った形で情報を配信することができます。例えば、メンテナンスチームに機能状態を伝達し、初動対応者や救急隊員にSMSやEメールなどで直接アラートを送信することができます。
制御室での監視
メンテナンス間隔を正確に記録して、明確な試験レポートのメリットがあります。非常用シャワーの試験中の起動は、必要な水圧などのように記録されます。作動時には、警報用SMSが発信され、救急隊員に作動した非常用シャワーの正確な位置が直ちに通知されます。これにより、GPSデータ経由で初動対応者を正しい設置位置に導くことができます。
オプションのクラウド
洗眼器と非常用シャワーの状況を、ウェブ表示によって常に監視できます。既存の緊急システムへの組込みも可能です。
伝送テクノロジ
非常用シャワー監視と共に使用するための、お客様固有の要件に合わせたさまざまな伝送テクノロジを提供します。
Wilfried Grote
Global Industry Management Process Industry - Chemicals and PharmaceuticalsのDirector
非常用シャワーの監視に向けた拡張可能なコンセプトについては、ぜひ当社にお任せください。
特長
- 非常用シャワーが作動した場合、工場の警備担当者と社内の救護班に正確にアラーム信号が送信されるため、労働安全が向上
- 非常用シャワーの恒久的監視と共に、直近の定期点検後も機能性を保証
- メンテナンスレポートが自動的に保存されるため、通常の定期メンテナンスが簡単に確認可能