PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
可逆負荷リレー
1069556
PLC-INTERFACE、電子式逆転負荷リレー、Push-in式ベース端子台PLC-BPT.../21と組込み回路で構成、DCモーターを駆動、LEDと保護回路を接続、出力:10 ~ 30 V DC/2 A
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
| 製品の種類 | ソリッドステートコンタクタ |
| 製品シリーズ | PLC-INTERFACE |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 絶縁 | 基礎絶縁 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 相の数 | 1 |
| 規準状態での最大損失電力 | 0.4 W |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 定格絶縁電圧 | 50 V |
| 定格サージ電圧 | 0.5 kV |
| 電源 | |
| 入力名 | 装置電源 |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC |
| 制御電源範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 制御 | |
| 入力名 | 制御入力右/左 |
| 定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
| トリガ電圧範囲 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 定格アクチュエータ電流IC | 3 mA |
| 通常応答時間 | 200 µs |
| 保護回路 | 極性保護 |
| サージ保護 | |
| サージ電圧保護 | > 33 V DC |
| 通信周波数 | 300 Hz |
| 切替え時間RL/LL(電源投入時間) | 80 ms |
| DC出力 | |
| 注記 | 適切なヒューズを使用して出力の電源電圧を保護してください。 |
| 定格動作電圧Ue | 24 V DC |
| 動作電圧範囲 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 定格動作電流 (負荷出力) | 2 A |
| 負荷電流 | 2 A |
| ゼロ入力電流 | 10 mA |
| 保護回路 | 極性保護; 極性保護ダイオード (極性反転に対する非連続保護) |
| サージ保護 | |
| サージ電圧保護 | > 33 V DC |
| モータスイッチング出力 | |
| 注記 | 短絡および過負荷保護 |
| 定負荷電流 | 2 A (ディレーティングカーブを参照) |
| 短絡電流 | 15 A (制動時) |
| 保護回路 | サージ保護 |
| CR素子 | |
| サージ電圧保護 | > 33 V DC |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (シングルフェルール) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWINフェルール) | |
| 接続電線断面積AWG | 26 ... 14 |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| 幅 | 6.5 mm |
| 高さ | 80 mm |
| 奥行き | 94 mm |
| 色 | 灰 (RAL 7042) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| CE | |
| 認定 | CE準拠 |
| 回路間の空間距離および沿面距離 | |
| 標準/規則 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
| アイテム番号 | 1069556 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK7621 |
| GTIN | 4055626744865 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 54 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 38.9 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
FBST 500-PLC BU - 連続プラグインブリッジ 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 連続プラグインブリッジ 2966838
-
FBST 6-PLC RD - シングルプラグインブリッジ 2966236
-
FBST 6-PLC BU - シングルプラグインブリッジ 2966812
-
FBST 6-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2966825
-
FBST 8-PLC GY - シングルプラグインブリッジ 2967688
-
PLC-ESK GY - 電力用端子台 2966508
-
PLC-ATP BK - 絶縁プレート 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - ドライバ 1204517
特長
摩耗フリー逆転
短絡、サージ、耐過負荷出力
両方の入力を制御して制動
ロッキング回路と負荷配線を組込み