スピードスタータのバリエーション概要

直感的な操作が可能なスピードスタータ

最大7.5 kWの三相非同期モータの柔軟かつ省電力な制御:スピードスタータCONTACTRONシリーズは、従来のソフトスタータと周波数変換器の間のギャップを埋める最先端の機器カテゴリです。ソフトスタート、クリープ速度、省電力モード、ランプ制御などの機能により、モータを柔軟に制御することができます。オプションのIO-Linkをご利用いただくことで、統合、パラメータ設定、診断が容易になります。セーフトルクオフ(Safe Torque Off、STO)は、さらなる安全性を提供します。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1642822
CM-CSS-IOL/USI - 通信モジュール
CM-CSS-IOL/USI - 通信モジュール
1642822

CONTACTRONスピードスタータ用のプラグイン式IO-Linkネットワークモジュール、ネットワーク環境におけるパラメータ設定、制御、監視を容易に行えるよう設計。IO-Link用のPush-in接続方式と、USB-C経由での代替パラメータ設定対応のUSIインターフェース付き。

IO-Linkを使用すると、スピードスタータCONTACTRONをネットワークに簡単かつ柔軟に統合できます。 IO-Linkを介して、基本の可変周波数駆動機能を簡単かつ便利に設定し、プロセスデータを読み取り、最大7.5 kWの三相非同期モータを制御することができます。

スピードスタータCONTACTRON:IO-Linkによるシンプルで直感的に分かるネットワーク接続
IO-Linkモジュールによるシンプルで直感的に分かるネットワーク接続
スピードスタータCONTACTRON:モジュール型プラグ・アンド・プレイシステムによる柔軟性の向上
モジュール型プラグ・アンド・プレイシステムによる柔軟性の向上
スピードスタータCONTACTRON:設定済みファンクションブロック
TIA Portal、Studio 5000、およびPLCnext Technology向けの設定済みファンクションブロック
制御盤内のIO-Link付きスピードスタータCONTACTRON – イントラロジスティクス(社内物流)アプリケーション
制御盤内のIO-Link付きスピードスタータ:ベルトコンベアを用いたイントラロジスティクス(社内物流)アプリケーション

特長

  • 簡単な配線と直感的に分かる操作コンセプトによる、スピードスタータの迅速な取付けと起動
  • 組込みのSafe Torque Off(STO)機能による安全停止
  • 最大7.5 kWに電力を拡張可能なため、新しい機器バージョンで使用する際の柔軟性が向上
  • 全体幅わずか35 mmからのコンパクト設計で、制御盤内が省スペース
  • さまざまな速度やソフトスタートに必要なすべての機能を備えたコスト効率の良いソリューション
  • アナログ入力のさまざまな速度設定オプション

スピードスタータCONTACTRON:フィールドレベルとお使いのIIoTアーキテクチャをつなぐ架け橋 オートメーション向けのネットワーク化IO-Link通信

ネットワーク対応のIO-Linkモジュールにより、フィールドまで一貫性のある通信が可能です。パラメータ設定、診断、および状態データはいつでも確認可能で、かつ既存のコントローラやIIoTアーキテクチャに容易に統合することができます。

このネットワーク機能により、エンジニアリングや配線の作業が軽減され、リモートアクセスにより試運転が迅速化され、予知保全などのデータ駆動型サービスの基盤が整うとともに、高レベルの拡張性と将来対応性も確保されます。

制御盤のDINレールに設置された7.5 kWスピードスタータ

ソフトスタータより柔軟でありながら、周波数変換器ほどの複雑さはなし 最大7.5 kWの可変スピードスタータ

スピードスタータCONTACTRONは幅広いバージョンがあります。

  • 0.25~7.5 kWの性能クラス、EMCフィルタ付き/なし、単相または三相主電源入力に対応
  • さらに、4.0 kWからのすべての機器にブレーキ抵抗接続機能内蔵
  • スピードスタータCONTACTRONは、機器の設定が誤って変更されるのを防ぐだけでなく、個別に定義可能なコードで保護することも可能

アプリケーションに適した製品をお選びください。

スピードスタータの特長

DINレール上のスピードスタータバージョン
手動で操作されるスピードスタータ
非常停止回路に接続されたスピードスタータ
保持されるスピードスタータ
すべての重要な機能のアイコンのあるスピードスタータ
DINレール上のスピードスタータバージョン

電力範囲が0.25 kWから7.5 kWまで拡張されたため、柔軟なアプリケーションオプションをご利用いただけます。スピードスタータCONTACTRONは、機器の設定が誤って変更されるのを防ぐだけでなく、個別に定義可能なコードで保護することもできます。アプリケーションに適した製品をお選びください。

手動で操作されるスピードスタータ

簡単な配線と直感的に分かる操作コンセプト:プラグ・アンド・プレイソリューションで簡単なセットアップが可能です。位置セレクタスイッチ/ロータリースイッチで、迅速かつ効率的に必要なパラメータを設定することができます。CONTACTRONスピードスタータ―さまざまなスピードの多様なモータアプリケーション向けの直感的に分かるソリューション。

非常停止回路に接続されたスピードスタータ

組込みのセーフトルクオフ(STO)機能を搭載したCONTACTRONスピードスタータは、この機器クラスの中でもユニークな存在です。つまり、複雑な手順がなく追加のコンタクタのない、2チャネルの安全停止のメリットを活用することができます。SIL 3およびPLe認証は安全性を確保します。

保持されるスピードスタータ

全体幅わずか35 mmからのコンパクトな設計で、CONTACTRONスピードスタータは、現在市場で入手可能なクラス最薄型の機器です。制御盤内の高密度化は、さらなるコスト削減につながります。

すべての重要な機能のアイコンのあるスピードスタータ

スピードスタータは必要なモータスタータCONTACTRONの基本機能をすべて装備:三相非同期モータのスタート、逆回転、過負荷保護、安全停止。モータの最大4つの固定速度およびフルトルクでのソフトスタートとストップを実現することができます。アナログ入力により、速度を可変値に設定でき、アプリケーション向けに最小および最大周波数も定義することができます。

スピードスタータCONTACTRON:接続、設定、起動

さまざまなスピードの多様なモータアプリケーション向けの直感的に分かるソリューション、スピードスタータCONTACTRONの詳細をご覧ください。

操作コンセプト ホットスポットをクリックして、シンプルで直感的に分かる操作コンセプトを体験してください。

インタラクティブイメージマップ:可変スピードスタータのオペレータインターフェース – 前面図
電流
モータの定格電流設定は矢印ボタンで確認(セット/リセットボタン)。
ランプ
モータの上昇と下降に別々のランプ設定。
ランプ
ステータス
モータのステータスインジケータ(回転方向、制御信号、周波数、電流、電圧、電力、cosΦ)。
速度1
速度1の速度と回転方向の設定は矢印ボタンで確認(セット/リセットボタン)。
速度1
速度2
速度2の速度と回転方向の設定は矢印ボタンで確認(セット/リセットボタン)。
速度2
オプション
その他の可能なオプションのパラメータ設定。

すべての機能の概要 ホットスポットをクリックしてさまざまな機能をご確認ください。

インタラクティブイメージマップ:6つの機能アイコンのあるスピードスタータCONTACTRON
セーフトルクオフ(Safe Torque Off)
内蔵の安全機能により、安全関連の非常停止アプリケーションでの使用が可能になります。
逆転起動
機器上のボタンで逆回転を直接設定できます。
さまざまな速度
速度は必要に応じてカスタマイズすることができます。
ランプ機能
モータの、完全に調整可能なソフトスタートとシャットダウン。
直接起動
24 VのPLC出力カードまたは機器の24 V出力から直接簡単に制御。
モータ保護
リモートリセット機能を含む、モータの柔軟な標準規格設定で、便利に保護することができます。

製品の全特長の一覧 ホットスポットをクリックして機能をご確認ください。

インタラクティブイメージマップ:CONTACTRON可変スピードスタータバージョン―ファンとシールド部品付き無電圧タイプ
ファン付きバージョン
交換可能なファンにより非常にアフターサービスがしやすくなっています。
ファン付きバージョン
セーフトルクオフ(STO)
組込みのSTO機能を搭載したスピードスタータCONTACTRONは、このデバイスクラスの中でもユニークな存在です。そのため、複雑な手順がなく追加のコンタクタのない、2チャネルの安全停止のメリットを活用することができます。SIL3およびPLe認証で安全性を保証します。
セーフトルクオフ(STO)
直感的に分かる操作コンセプト
ロータリスイッチと3つのボタン、ディスプレイで構成されるシンプルなオペレータインターフェースで、すべての必要な設定を非常に直感的に行うことができます。
直感的に分かる操作コンセプト
Push-inテクノロジ
容易な接続:Push-in式ダイレクト接続技術の特長を活用して、挿入力が最大50%減少し工具を使用せずに配線することができます。
Push-inテクノロジ
DINレール取付け
機器は工具を使用せずにDINレールに取付け、取外しができます。
DINレール取付け
背面パネル取付け
取付け装置により、機器は従来の方法で前面から背面パネルに取り付けたり、側面から取り付けたりすることができます。
背面パネル取付け
制御盤内のスペースを節約
全体幅わずか35 mmからのコンパクトな設計で、スピードスタータCONTACTRONは、現在市場で入手可能なクラス最薄型の機器です。制御盤内の高密度化は、さらなるコスト削減につながります。
制御盤内のスペースを節約
ヒートシンク付きバージョン
摩耗やノイズなしで機器を冷却。
ヒートシンク付きバージョン
性能クラス0.25~7.5 kW
スピードスタータCONTACTRONは性能クラス0.25~7.5 kWの幅広いバージョンがあります。
制御線用のカバー
35および45 mm幅のCONTACTRONスピードスタータ向け制御ケーブル用カバー
制御線用のカバー
モータフィーダ線用のカバー
オプションで、モータフィーダ線のカバーを支持するための制御線用カバーに取り付けられます。
モータフィーダ線用のカバー
Eペーパー
電子式スイッチング機器およびモータスタータ

当社の製品ラインナップをご紹介:モータの切替・逆転用のハイブリッドモータスタータ、DCモータ用モータスタータ、ならびにソフトスタートとSTOを備えたスピードスタータをご用意しております。DCサーキットブレーカは、高いDC負荷を確実に保護、監視、スイッチングします。

Eペーパーを開く
製品パンフレット – モータスタータおよび電子式スイッチング機器(タブレット向けオンライン版付き)

新製品

最大7.5 kWのDINレール上の可変スピードスタータ

最大7.5 kWの可変スピードスタータ

STO機能による直感的に分かる操作

スピードスタータCONTACTRONが、最大7.5 kWのモータにも使用できるようになりました。可変調節可能なランプと最大四段階の固定速度により、直感的な設定が可能です。アナログ入力と統合されたSTO機能により、柔軟性と安全性が生まれています。

主な特長

  • 最大7.5 kWの三相非同期モータを制御
  • アナログ入力
  • パラメータ化が可能なランプと最大四段階の調節可能な速度
  • SIL 3およびPLe対応
  • 4.0 kWからのブレーキ抵抗器接続
  • オプションでEMCフィルタ内蔵可能
  • PLCnextライブラリには適切なファンクションブロックを用意

特長

  • 簡単な配線と直感的に分かる操作コンセプトによる、迅速な取付けと起動
  • 最大7.5 kWの新しい性能クラスにより柔軟性を提供
  • 組込みのSafe Torque Off(STO)による安全停止
  • パラメータ化が可能なランプと最大四段階の調節可能な速度による効率的な操作
  • アナログ入力のさまざまな速度設定オプション