三相モータのグループスイッチオフのための機能安全 工作機械とプラントエンジニアリングでは、機能安全は特に重要なトピックです。人員が危険にさらされるのを防ぐとともに、システムや機械の損傷も防ぎます。三相モータのグループは、さまざまな実際のアプリケーションで頻繁に使用されます。ここでは、機能安全を組み込んだソリューションをシンプルに実現することが、安全でコスト効率に優れた運用のために欠かせません。
アプリケーション
容易なグループスイッチオフとシステム高可用性
- 信頼性が高くシンプルなグループスイッチオフで、人員と機械およびシステムを保護
- ハイブリッドテクノロジによる10倍の長寿命化による高いシステム可用性
- SIL 3およびPL eまでの安全機能を組み込んで安全停止を実現
ソリューション
三相モータの機能安全:アプリケーション図解
機能安全の簡素化
DINレールコネクタを使用することで、追加の配線を必要とせずにすべての下流ハイブリッドモータスタータの非常停止のグループスイッチオフ機能を実行することができます。
さらに、すべてのモジュールはシステム電源から給電可能です。オプションの応答モジュールにより、モータの状態を簡単に監視することができます。
ハイブリッドテクノロジCONTACTRONの、より長い寿命
CONTACTRONハイブリッドモータスタータの寿命は従来の開閉装置より10倍長く、スイッチの切換えが多い場合に大きなメリットになります。このためメンテナンス間隔が広くなり、システム可用性が向上します。
モータグループのインテリジェントなスイッチングと安全なシャットダウン
工作機械でセーフティテクノロジを簡単に統合
工作機械においては、セーフティテクノロジに高い価値があります。作業員が危険にさらされることや機器への損傷を防ぎます。
EN ISO 13849-1規格は、機械指令への適合を求めるように設計されており、セーフティ機能の実施要件が厳しくなるだけでなく、機械メーカーとして新しいチャンスも広がります。