ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

イントラロジスティクス(社内物流)でのシステムの高可用性

イントラロジスティクス(社内物流):ボトルのコンベアベルト輸送システム

イントラロジスティクスの市場は、近年常に変化しており、成長要件に依存します。コンベアベルト、システム、ハイベイ倉庫は、ロジスティクスの重要な要素です。 迅速な納品時間、増加する納品数量、あるいは返送率:これらすべてに、最大レベルのシステム可用性を備えた、柔軟なプロセスと効率的輸送システムが必要です。

課題


イントラロジスティクス(社内物流):ハイベイ倉庫モータ

システムは安全で効率的に稼働しなければなりません

イントラロジスティクス(社内物流)のシステムは主に三相非同期モータで運転されます。動きのシーケンスをできるだけ効率的、安全、柔軟に設計するため、シンプルなソリューションがこれまで以上に重要になっています。
克服しなければならない課題がいくつかあります。

  • 過負荷:モータが過負荷になることがあり、それによって損傷が生じます。
  • 非常停止:非常時には、モータを安全にスイッチオフする必要があります。
  • 熱負荷:重負荷によりモータが過熱することがあります。
  • スペース要件:モータ制御機器は制御盤内で大きなスペースを取ることが多いです。
  • 設置の複雑さ:設置と起動は、時間がかかり複雑な場合があります。

ソリューション


イントラロジスティクスのハイベイ倉庫のズームビュー

物資輸送および材料フロー向けののコンパクトでシンプルなソリューション Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

ロジスティクスにおいて、三相非同期モータを安全でシンプル、効率的に動作させることは、数多くのアプリケーションにおいて重要な目標です。

フエニックス・コンタクトは、CONTACTRONスピードスタータで直感的に分かる操作のコンパクトなソリューションを提供します。シンプルなモータアプリケーションに必要な機能はすべて内蔵されています。

  • さまざまなスピード(ノーマルスピード、徐行速度)
  • ソフトスタート
  • ランプ機能
  • セーフトルクオフ(Safe Torque Off)
  • エネルギー効率

特長

  • さまざまなスピードとソフトスタートに必要なすべての機能を備えたコスト効率の良いソリューション
  • 位置決め、起動、衝突回避用のさまざまなスピード
  • IE2モータをEUP Lot指令に準拠して操作するためのエネルギー効率
  • 安全な運転のためのセーフトルクオフ(STO)
  • プログラミングの知識なしで簡単に起動可能

スピードとエネルギー効率の柔軟性

インタラクティブイメージマップ:ロジスティクスセンターの3Dアプリケーションイメージ
高い起動電流のファン
大型ファンなどの場合の高い起動電流を避けるため、モータにソフトスタートを使用することができます。
高い起動電流のファン
コンベアベルトでの衝突回避
コンベアベルトはランプ機能により 注意深く減速されます(衝突を回避するため)。
コンベアベルトでの衝突回避
コンベアベルトのエネルギー効率
ロジスティクスシステムのEUP Lot指令(エネルギー効率指令)に準拠のモータの効率的な稼働。
コンベアベルトのエネルギー効率
さまざまな輸送フェーズの保管および取得用機械
高速輸送フェーズ用の標準速度と、ゆっくりの位置決めフェーズ用のクリープ速度。
さまざまな輸送フェーズの保管および取得用機械

ポイント:


DINレール上のスピードスタータCONTACTRON

三相非同期モータの効率的でシンプル、かつ安全な動作

スピードスタータCONTACTRONは、負荷曲線に応じたシャットダウンによって生じる過負荷の場合に、モータを保護します。追加のコンタクタ不要で、非常時にセーフトルクオフ(Safe Torque Off(STO))により安全停止することができます。内蔵の蓄熱システムにより、モータに高い負荷がかかっている場合に、過熱を防ぐためにより迅速にシャットダウンされることを確保します。スピードスタータは、コンパクト設計で制御盤内に必要なスペースは非常に小さいです。さらに、簡単な配線と直感的に分かる操作コンセプトにより、取付けと起動ははるかに簡単です。

イントラロジスティクス(社内物流):ハイベイ倉庫モータ

ソフトスタートとさまざまなスピード

  • さまざまなスピードとソフトスタートに必要なすべての機能を備えたコスト効率の良いソリューション
  • 位置決め、起動、衝突回避用のさまざまなスピード
  • IE2モータをEUP Lot指令に準拠して操作するためのエネルギー効率
  • 安全な運転のためのセーフトルクオフ(STO)
  • プログラミングの知識なしで簡単に起動可能