スピードスタータCONTACTRONは、性能クラス0.25~1.5 kW、EMCフィルタ付きおよびEMCフィルタなし、単相または三相主電源入力付きの、幅広いバージョンがあります。スピードスタータCONTACTRONは、機器の設定が誤って変更されるのを防ぐだけでなく、個別に定義可能なコードで保護することもできます。アプリケーションに適した製品をお選びください。
最大480 V AC、0.25 kWまでのモータの始動や逆転用にソフトスタート機能と設定可能な速度を備えたスピードスタータ、設定可能なモータ保護、アナログ入力、最大SIL 3/PL eのSTO機能、三相負荷入力、EMCフィルタ内蔵