EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-45 - シールド接続
1451208

CONTACTRONスピードスタータにケーブルシールドを簡単かつ確実に接続するためのアクセサリセットで、45 mmのシールド部品、信号ライン用シールド接続クランプ2点、およびモータケーブル用シールド接続クランプ1点で構成されています。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細