CSS 0.37-1/3-EMC - スピードスタータ
1201600

CRAの要件への適合に向けて準備中

最大230 V AC、0.37 kWまでのモータの始動や逆転用にソフトスタート機能と設定可能な速度を備えたスピードスタータ、設定可能なモータ保護、アナログ入力、最大SIL 3/PL eのSTO機能、単相負荷入力、EMCフィルタ内蔵

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品