ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

DINレール上のCONTACTRON ELR HDC

高DC負荷の保護、監視、スイッチング

フエニックス・コンタクトのハイブリッドテクノロジと直感的に分かるパラメータ設定機能を備えたコンパクトなCONTACTRON ELR HDC DCサーキットブレーカは、高DC負荷の持続可能で効率的かつ安全な動作を確保します。

特長

  • DCグリッドの保護、監視、スイッチング機能に非常に革新的なハイブリッドテクノロジを使用して、効率的な運用を実現
  • DCグリッド内でのエネルギー回収(回復)による効率性の持続可能な向上
  • 全体幅わずか85 mmで、制御盤内が省スペース
  • clipx ENGINEERによる直感的に分かるコンフィグレーションとIO-Linkインターフェースによる簡単な通信により、最適な使いやすさと柔軟性を確保
  • 内蔵予備充電機能により、スイッチング中の電流ピークを回避

CONTACTRON ELR HDCの特長は何ですか。 産業用DCグリッドを運営するには、DC分岐においてアークのないスイッチングなどの特殊な課題を克服したスイッチング機器が必要です。CONTACTRON ELR HDCにより、フエニックス・コンタクトは市場初の多機能DCサーキットブレーカの一種である製品を提供しています。

トポロジ:産業用DCグリッドの構造例

産業用DCグリッドのDC分岐にELR-HDCを配置

ELR HDC DCサーキットブレーカ

主な特長と機能の概要

当社は、ハイブリッドテクノロジと直感的に分かるパラメータ設定機能を採用したコンパクトなDCサーキットブレーカを提供します。データロギング、ネットワーク機能、エネルギー回収による持続可能な効率向上により、高DC負荷からの保護、監視、スイッチングが可能です。

  • 全体幅:85 mm
  • 動作電流:10 A~55 A
  • 通信インターフェース:IO-Link、DIO
  • 動作電圧:0 V~810 V
  • 過電流、過電圧/不足電圧に対する保護
  • clipx ENGINEERで直感的に分かるコンフィグレーション
  • 中間回路用の内蔵予備充電機能
  • 全極をリレーで電気的に絶縁

CONTACTRON ELR HDC:アーク放電なしに高DC負荷を保護、監視、スイッチング

メンテナンス担当者付きの産業自動車用環境

自動車産業の産業用DCグリッド

自動車産業の主要テクノロジとしての直流

自動車産業では、直流は将来の主要テクノロジであり、ドイツの大手企業はこの統合における草分け的存在です。DCセクターを保護・監視し、既存のDCインフラに切り替えることは技術的な難題です。しかしフエニックス・コンタクトはこれについてすでに解決策を手にしています。

まさにこうした課題に向けて開発されたのが、CONTACTRON ELR HDC DCサーキットブレーカです。動作電流と動作電圧を監視し、予備充電機能で、電源をONにした際の電流ピークを防止します。過電流の場合、シャットダウンは三段階に分けて行われます。

ビルディングオートメーション内のDCグリッド

ビルディングオートメーション内のアプリケーション - DCグリッド

ビルディングオートメーション内のDCグリッド

直流電流をビルディングオートメーションに統合するには、革新的なスイッチングと保護機器も必要です。DC負荷の処理、特に予備充電とスイッチングを行い、電圧と電流を監視することが非常に重要となります。シャットダウン時間が非常に短いため、エラー発生時の操作の安全性が向上します。システム全体のエネルギー効率は、エネルギー変換(AC/DC)の回数を低減することで向上することができます。DCによる直接電源入力(太陽光発電システム使用時など)も、エネルギー損失の軽減に役立ちます。

DCで給電される産業用プラントを歩く従業員

産業のDC送電網

産業用DC送電網は、より持続可能な製造への過程において重要さが増しています。フエニックス・コンタクトは、DCテクノロジの安全な使用に尽力し、他の企業と共に包括的なDCベースのスマートグリッドを研究しています。 直流が未来の産業エネルギーシステムである理由と、持続可能性との関係性をご説明します。