燃料電池の制御・監視 固定および海洋燃料電池アプリケーションのオートメーション、電化、ネットワーク化向けのソリューションをご覧ください。当社のホワイトペーパーでは、システムを安全かつ効率的に自動化する方法を紹介しています。

燃料電池

燃料電池システムの自動化

燃料電池は、例えば非常用電源アプリケーション、孤立電力網、船舶システムのディーゼル発電機などの化石燃料に代わるため、ますます使用されています。正確な制御ソリューションとオートメーションソリューションは、信頼性が高く効率的な運用に不可欠です。フエニックス・コンタクトはPLCnext Technologyにより、燃料電池システムのオートメーション向けに、オープンでモジュール型のプラットフォームを提供しています。これにより、機能安全とサイバーセキュリティが統合されます。

課題


燃料電池モジュール

効率的で安全な運用

燃料電池が広く受け入れられるためには、安全な運用と長いサービス寿命が不可欠です。複数の燃料電池スタックを組み合わせて、所望の出力電力を実現します。このスタックの組合せには、電流とデータ信号の両方を伝送するソリューションが必要です。

効率的な運用には、連続監視と主要プロセスパラメータのクローズドループ制御が必要です。これには、スタック内の温度、燃料と空気または酸素の圧力、電気的スタックパラメータがあります。これらの機能範囲には、自動制御システムが必要です。同時に、燃料電池システム全体の安全性も常に確保する必要があり、適切なセキュリティコンセプトをも受けなければなりません。

ソリューション


燃料電池のスマートな運用

当社のPLCnext Technologyエコシステムは、非常用電源アプリケーション、バックアップ電源システム、海洋環境における用途を問わず、燃料電池アプリケーションを効率的かつ安全に制御・監視します。PLCnext ControlとAxioline I/Oで構成されるモジュール型アーキテクチャは、すべての関連するセンサとアクチュエータを統合します。標準信号の取得に加えて、セーフティクリティカルな信号を機能安全I/Oモジュール経由で統合し、本質安全防爆信号を統合することも可能です。

IEC 62443認証とオープンな通信インターフェースの一貫した採用により、燃料電池アプリケーションをITセキュリティを確保した形で上位のデータ収集システムに簡単に接続することができます。詳しくは、当社の動画でご確認ください。

Power-to-Xアプリケーションの前でタブレットを持つ人

分散燃料電池へのアクセス

燃料電池は分散型アプリケーションに理想的です。セキュアなリモートアクセスを実現するさまざまなソリューションが用意されており、メンテナンスとサービス作業を効率的にサポートし、現場でのサービスの必要性を大幅に削減します。

mGuard Secure Cloudは、インターネットを介したセキュアで信頼性の高いデータ伝送を可能にします。ターンキーリモートメンテナンスソリューションは、暗号化されたVPN接続を介してサービス担当者とシステムを接続します。これにより、伝送されるデータの機密性、真正性、完全性が維持されます。

お問い合わせ先

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager、Power-to-X
燃料電池アプリケーションの安全な運用を実現するオープンオートメーションソリューションについて、ご相談を承ります。
ホワイトペーパー – 燃料電池

当社のホワイトペーパーにおいて期待される内容

  • モジュール型かつオープンな技術というコンセプトに基づく燃料電池システムのオートメーション化とネットワーク化
  • オープンな制御システムにより最適な範囲で高効率に燃料電池を動作
  • 防爆、機能安全、サイバーセキュリティ向けのソリューションと製品による、燃料電池システムの包括的な安全性とセキュリティ

制御・監視ソリューションの構造例

燃料電池は、最適な動作状態からわずかに逸脱しただけでも、作業能力が大幅に失われます。そのため、動作温度と圧力、ならびに電気スタックパラメータなどの重要な運用パラメータを監視・制御する必要があります。そのためには、燃料電池の安全で信頼性の高い運用のために、大規模な電源、信号、データ接続が必要です。

インタラクティブイメージマップ:燃料電池向けのサンプル制御・監視ソリューションの構造
セキュリティルーター
総合的なセキュリティ機能を備えているため、mGuardセキュリティルーターは、ご使用の産業用ネットワークを第三者やマルウェアによる不正アクセスから保護します。
詳細をご覧ください
セキュリティルーター
PLCとI/O
適切なPLCとI/Oを備えた燃料電池アプリケーションのスマートオートメーション
詳細をご覧ください
PLCとI/O
COMPLETE line – 業界固有の制御盤用ソリューション
幅広くコーディネートされたCOMPLETE line製品ラインアップで、制御盤を迅速かつ簡単にセットアップできます。COMPLETE lineの製品は、統一された設計と使いやすさにより、設置が非常に簡単です。
詳細をご覧ください
COMPLETE line – 業界固有の制御盤用ソリューション
DCパワーエレクトロニクス
高効率のCHARX powerエレクトロニクスにより、費用対効果の高い運用が可能になります。
詳細をご覧ください
DCパワーエレクトロニクス
信号・電源用ケーブル
信号・電力伝送用の組立式ケーブルを使用して、現場でセンサやアクチュエータをすばやく簡単に接続します。
詳細をご覧ください
信号・電源用ケーブル
今すぐポッドキャストをお聴きください
燃料電池のオープンオートメーション

静かでクリーン、そして効率的 – 燃料電池は化学エネルギーを電気エネルギーに変換します。それらが脱炭素化の鍵となると考えられています。ポッドキャストでは、フエニックス・コンタクトのThomas Oesselkeが、「低温燃焼」とグリーン水素の関係について説明しています。また、重要インフラをどのように保護できるか、そしてサイバーセキュリティがなぜ不可欠なのかについても学びます。スイスのトンネルからオーストラリアの奥地まで、興味深い実例を紹介します。

今すぐポッドキャストをお聴きください
ポッドキャスト:燃料電池のオープンオートメーション

安全を保証

燃料電池を重要なインフラでも使用するために、サイバー攻撃に対する包括的な保護が必要です。機能安全と防爆に関するシステムの適合性を確保することも、重要な役割を果たします。当社はお客様と共に、危険の可能性の徹底した解析を開発し、適切なセーフティコンセプトを作成します。

Power-to-Xシステムの前のSILアイコン
Power-to-Xシステムの前の防爆のアイコン
Power-to-Xシステム向けの産業用セキュリティ
Power-to-Xシステムの前のSILアイコン

機能安全メカニズムは、故障や潜在的に危険な状況を管理できるような方法で制御する必要があります。そのために最適なのが、調整されたセーフティコンセプトです。

フエニックス・コンタクトは、セーフティライフサイクル全体をカバーするサービスを提供します。また、幅広いセーフティアプリケーションは、IEC 61508およびIEC 61511に従って認定されています。最新の知識を保つため、従業員向けのトレーニングコースでお客様をサポートします。

機能安全の詳細
Power-to-Xシステムの前の防爆のアイコン

水素産業では、可燃性ガスが発生するため、防爆に関するトピックは非常に重要です。当社は、さまざまなゾーンの防爆エリアでの要件を実装するための製品とソリューションの幅広い選択肢を取り揃えています。必要に応じて、お客様の従業員のトレーニングも行います。さらに、本質安全の検証や文書化もサポートいたします。

防爆の詳細
Power-to-Xシステム向けの産業用セキュリティ

デジタルトランスフォーメーションとサイバー攻撃の複雑性の増大により、総合的なセキュリティ戦略が必要となっています。また、サイバーセキュリティ対策の実施は法的必要条件です。サイバー攻撃からの適切な保護は、技術的・組織的な対策が相互に連携して初めて実現されます。

そのため当社は、安全なサービス、ソリューション、製品を含む、包括的な360°のセキュリティコンセプトを提供します。これにより、システムの保護がシンプルになり、プラントを全面的に保護することができます。

産業セキュリティの詳細

参考事例


製品


Power-to-Xシステム内の制御盤

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様の制御盤に、当社の10万を超える接続、通信、オートメーション・テクノロジ製品を装備するための、最適なソリューションを一緒に見つけましょう。