H2 Powercell GmbH社による交通トンネル用水素燃料電池式非常用電源 当社のオープンなオートメーションプラットフォームに基づき、スイスのMosi Tunnelに燃料電池式非常用電源を導入。お客様の参考事例ををまとめたPDFでは、詳細な技術的知見が得られます。

Mosi Tunnelの燃料電池式非常用電源の開発チーム

お客様情報


燃料電池用制御盤

クリティカルなアプリケーション用の燃料電池システム

  • ドイツのエムスデッテン(Emsdetten)に本社を置くH2 Powercell GmbH社は、信頼性の高い電気と熱の生成のためのモジュール式燃料電池システムの開発、製造、販売を行っています。
  • 持続可能性と費用対効果を兼ね備えた、民間、商業、産業用のモジュール式水素ソリューションに焦点を当てています。
  • H2 Powercell GmbH社は、H2 PowerCubeやH2 SecurePowerなどの製品で、カーボンニュートラルな電力供給のための先駆的技術を提供しています。

課題


水素燃料電池式非常用電源

セーフティクリティカルなシステムのための信頼性の高い電源

Mosi Tunnelの非常用電源は、停電時にセーフティクリティカルなシステムを確実に保護する必要があります。これらのシステムには、信号テクノロジ、非常用照明、および必要に応じて関連システムを安全に停止するために必要なすべてのデータ通信などがあります。これには8 kWのピーク出力が必要です。このシステムは、平均出力7 kWを20時間以上供給できるように設計されています。

電力供給能力の要件に加えて、このプロジェクトには他の要件もありました。これには、燃料電池スタックレベルでの冗長化による高いシステム可用性が含まれていました。また、システム全体を1つのコンパクトな制御盤に統合する必要がありました。さらに、同じバッファ時間を維持したまま、ピーク出力を2倍に拡張できるようなシステム設計が必要でした。

ソリューション


動画では、プロジェクト参加者がMosi Tunnelにおける非常用電源システムの導入に関する知見を提供し、オープンなオートメーションと水素テクノロジによって連携し安全性を生み出す方法を説明しています。

PLCnext Technologyを採用した燃料電池用制御盤

統合され、コンパクト、そして拡張可能

誤作動が発生した場合、このソリューションによってトンネル運用を制御された安全な方法で停止させることが可能です。シグナリングデバイス、非常用照明、避難経路の換気など、安全関連の機能が確実に利用できます。

統合された制御コンセプトが、これまで別々に構築されていた複数のPLCシステムに取って代わりました。現在では、中央のAXC 2152 PLCnext Controlがすべての制御・監視機能を管理しています。これにより、インターフェースと調整の労力が軽減され、試運転が迅速化され、操作の安全性が向上します。

Axioline Smart Element(I/Oモジュール)と組み合わせて、省スペースなモジュール式ソリューションを構築できます。追加の信号入出力やコントローラ性能の強化も、システム構成を変更することなく、必要なときに簡単に後付けすることができます。このプラットフォームはIEC 62443に準拠しているため、重要インフラにおけるサイバーセキュリティの必須要件を満たしています。

Mosi Tunnelプロジェクトの詳細
燃料電池式非常用電源

PDFでソリューションの自動化と安全アーキテクチャを詳しくご覧ください。
PLCnext Technologyにより、IEC 62443準拠の燃料電池式非常用電源ソリューションの拡張性と冗長性がどのように実現されるかをご覧ください。

PDFを申し込む
燃料電池式非常用電源システムに関するアドバイス

お問い合わせ先

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager、Power-to-X
オープンオートメーションソリューションが非常用電源ソリューションの操作の安全性をどのように高めることができるかについて、ご提案いたします。

製品


H2 Powercell社による交通トンネル用水素燃料電池式非常用電源に関するアドバイス

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様の制御盤に、接続、通信、オートメーション・テクノロジの分野の当社の10万を超える製品ラインアップを装備するための、最適なソリューションを一緒に見つけましょう。

ポイント:


交通トンネルにおける燃料電池式非常用電源に関するお客様とのディスカッション

将来の非常用電源コンセプトの技術的基盤

Mosi Tunnelプロジェクトは、燃料電池ベースの非常用電源システムが、従来のディーゼル発電機に代わる高性能かつ持続可能な代替手段であることを実証しています。

当社は、オープンなPLCnext Technologyオートメーションプラットフォームを使用して、新しいエネルギーコンセプトを確実に実装するための技術基盤を構築しています。このプラットフォームは、システムの複雑性を軽減し、操作の安全性を高め、持続可能な非常用電源ソリューションを経済的に実現するために重要な役割を果たしています。

このシステムは、トンネル事業者が水素技術の経験を積むことができる、重要な基礎的要素です。同時に、それは持続可能性と供給の安全保障を両立する将来のプロジェクトに向けた、強固な基盤を形成します。

次の項目にも関心があるかもしれません。