Power-to-Xと機能安全の融合 フエニックス・コンタクトは、認定コンポーネントとエンジニアリングの専門知識により、お客様の水素システムの機能安全を、セーフティライフサイクル全体にわたってサポートします。

制御盤とセーフティコンポーネント

Power-to-Xアプリケーションは、水素のような爆発性物質を含むため、機能安全に対して特別な要求があります。想定外の反応やシステムの不具合は、このエネルギーキャリアとの組み合わせで危険な反応が引き起こされる可能性があります。水素プロジェクトで機能安全を完全に確保するにはどうしたらよいでしょうか。フエニックス・コンタクトは、包括的なコンサルティングサービス、認定コンポーネント、および広範なプロジェクト専門知識により、その答えを示します。

SIL IEC 61508認証マーク付きの水素容器

SIL認証コンポーネントによる保護

Power-to-Xシステムは、水素のような反応性の高い媒体を使用します。そのため、高い安全規格が必要です。IEC 61508およびIEC 61511に準拠した機能安全は、危険な状態を回避するための具体的な手段を講じることにより、人と環境を保護します。

当社はコンポーネントの供給だけでなく、統合された安全ソリューションも提供しています。当社のSIL認証コンポーネント(コントローラ、I/Oモジュール、セーフティリレーなど)とエンジニアリングサービスで、お客様のプロジェクトの安全な実施が確保されます。デザインや文書化、そして検証に至るまで、当社の専門知識により、お客様のPower-to-Xアプリケーションのセーフティライフサイクル全体を通してお客様をサポートします。

電解槽の熱交換器

水素アプリケーションにおけるリスク要因

1. 漏れによる圧力変化
急激な圧力低下は、危険なガス漏れの兆候である可能性があります。したがって、圧力変化率の安全な評価は早期検出のために不可欠です。

2. 漏れによるガス漏れ
ガス濃度を安全に監視することで、ガス漏れが発生した場合に保護措置を自動的に発動させることができます。

3. 過熱による火災
安全な温度監視により、過度の温度による火災や爆発を防ぎます。

4. 過圧による破裂
過度の圧力により、パイプや容器が破壊される恐れがあります。安全な圧力監視により、ポンプやコンプレッサのスイッチを適時に切ることができます。

5. オーバーフローによる環境破壊
危険な充填レベルにより動作が危険にさらされます。液位監視により、必要に応じてバルブやポンプを制御し、過充填や不足充填を防ぎます。

お客様のシステムを確実に保護するために協力しましょう

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager、Power-to-X
お客様の水素プロジェクトにおける機能安全に関するあらゆる事項や要件について、ご相談を承っております。

機能安全は、Power-to-Xアプリケーションにおいて、人と環境を保護するために非常に重要です。当社は、安全なオートメーションのためのSIL認証ソリューションの幅広い製品ラインアップに加えて、リスク分析から実装までのサービスを提供しています。

Thomas Oesselke - Phoenix Contact, Business Development Manager、Power-to-X
Thomas Oesselke

電解槽を例とした安全監視

電解槽は水素製造の中心的な要素であり、効率的な運転を確保するために包括的な監視が必要です。この要件には、測定値を読み取りやすくするための、標準化された表現が含まれます。さらに、統合された診断機能により、例えば断線検出の場合に、迅速かつ容易に故障箇所を特定することができます。また、メーカーを問わない上位システムへの統合により、非常に高いシステムの可用性が確保されます。

電解槽のすべての関連コンポーネントに関する当社の製品ラインアップをご覧ください。

インタラクティブイメージマップ:電解槽の機能安全のための製品ラインアップ
水素濃度監視
閾値機能付きディストリビュータ電源/入力絶縁信号変換器を用いて、水素濃度の連続監視が可能です。
詳細をご覧ください
水素濃度監視
タンクのトレースヒーターの安全な監視
過熱などの危険な状態を最小限に抑えるため、当社のセーフティモデルはタンクのトレースヒーターを安全に監視するのに役立ちます。
詳細をご覧ください
タンクのトレースヒーターの安全な監視
安全なシステム停止
当社の非常停止用スイッチは、不具合が発生した場合に電解槽を制御された方法で迅速に安全な状態へ移行させるために必要なサポートを提供します。
詳細をご覧ください
安全なシステム停止
安全な温度監視
当社のEx i温度変換器は、電解槽内の過熱の可能性を早い段階で検出するのに役立ちます。
詳細をご覧ください
安全な温度監視
包括的で安全なオートメーション
PLCnext Technologyに基づくセーフティシステムは、必要なすべてのセーフティセンサとセーフティアクチュエータを統合しており、標準的なプロセス制御と組み合わせることができます。
詳細をご覧ください
包括的で安全なオートメーション
ホワイトペーパー
Power-to-Xシステムの包括的な安全性とセキュリティ

当社のホワイトペーパーでは、安全性とセキュリティがPower-to-Xシステムの安全な動作の基礎となる理由と、どのような規格や規制要件に準拠する必要があるのかを説明しています。電解槽、燃料電池、水素供給などの実用例にスポットを当てています。

今すぐダウンロード
ホワイトペーパー - Power-to-Xシステムの包括的な安全性とセキュリティ
安全工程

バリューチェーン全体にわたる安全性

セーフティライフサイクルは、プロセス産業における機能安全のバックボーンです。コンフィグレーションから統合、運用に至るまで、すべてのフェーズが相互に連携し、最小限のリスクでシステムの可用性を確保します。包括的な安全管理によって、プロセスのあらゆる段階で安全性を向上させる方法をご覧ください。

Power-to-Xのためのサイバーセキュリティ

機能安全と産業用セキュリティ - 最大レベルの安全性とセキュリティのための連携

機能安全と産業用セキュリティは密接に関連しています。オートメーションシステムのデジタル化と統合が進むにつれて、サイバー脅威に対する新たな脆弱性が出現しており、両分野を考慮した包括的なセキュリティコンセプトが必要とされています。お客様の施設やシステムをサイバー攻撃から守る、包括的な360°セキュリティコンセプトをご覧ください。