プロセス業界の機能安全 プロセス産業は、安全性と可用性に最も高い要求を課しています。フエニックス・コンタクトは、認定ソリューションと総合的な専門知識でIEC 61511の導入をサポートします。

プロセス産業における安全技術者

安全なプロセスプラントと機械の計画、セットアップ、運用では、最新の指令と法律が、従うべき枠組みを提供します。これらの規格は、従うべき最低限の最新テクノロジを反映しています。__IEC 61511__規格シリーズは、プロセス産業におけるシステムの機能安全の適用を規定しています。

システムの計画者、メーカー、運用者は、機能安全を実装するシステム統合部門と同じように、実装に責任を負います。要件の改定には、検証文書、プロセス、従業員トレーニングを定期的に調整することが必要です。サブユニットを変更して既存のシステムに統合には、継続的なチェックが必要です。

ご提供内容:

  • IEC 61508およびIEC 61511に準拠して認証された、プロセスプラントの安全アプリケーション向け安全コンポーネント
  • 防爆エリア環境で使用するATEX認定の堅牢なセーフティテクノロジ
  • IEC 61508に準拠した安全診断と簡単な耐久試験

アプリケーション

プロセス産業では、人員、設備、環境に対するさまざまな潜在的危険を取り扱います。リスクを最小化するため、運用と規制機能はプロセス制御エンジニアリングシーケンスを維持します。システムは組込みの安全テクノロジシステムで保護されます。

製品

プロセス産業における機能安全アプリケーション向けに、フエニックス・コンタクトは安全カップリングリレーから安全コントローラまで、幅広いSIL認定製品を提供します。

規格と指令 プロセス産業における保護機能の設計の要件

プロセス産業におけるシステムの安全な運用のための基本的要件に関しては、機能安全に対する特殊な設計ガイドラインがあります。PCE安全機器の国際的に整合する手順は、IEC 61511に規定されています。この手順のほとんどは、機能安全管理と合わせた安全工程です。手順の各段階は、高度に相互依存しており、セーフティ機器のライフサイクル全体にわたるすべての要件を考慮することが可能になっています。

安全工程 計画、システム統合、運用に関する情報

システムプランナのための安全工程
システムインテグレータのための安全工程
システムオペレータのための安全工程
システムプランナのための安全工程

  • セーフティプラニング
    検証と確認を含む、システムの機能安全(FS)達成に必要な活動の計画。

  • リスク評価
    すべてのリスクの体系的特定と評価、および適切なリスク削減のために取るべき措置の確立。

  • 保護レイヤの割当て
    計画した措置を個別の保護レベルに割り当て、安全機能の必要なSILを確立。

  • 機能安全管理
    安全工程の制御とリソース計画のための管理システムの確立。

  • 機能安全の評価
    安全計画と機能安全管理が正しく適用されたかどうかを繰り返し評価。

システムインテグレータのための安全工程

  • 安全要件の仕様
    安全機能を含む安全システムの要件の仕様:

  • 妥当性確認計画
    指定された安全機能をチェックするために必要な活動の計画

  • セーフティシステムの設計と計画
    安全要件と安全機能の実装、安全度の検証の詳細な計画

  • 組立てと起動
    安全システムの設置と試運転

  • 検証
    妥当性確認計画に基づく機能試験の実装と、リスク評価に準拠する適切なリスク軽減のエビデンスの提供。

システムオペレータのための安全工程

  • 運用と変更
    運用中およびシステム変更の際の機能安全の維持

  • デコミッショニング
    不要になったセーフティ機能の無効化と完全な取外し

プロセス産業

プロセスの信頼性 最新の法的要件のコンプライアンス

プロセス産業では、人員と環境に対するさまざまな潜在的危険があります。こういった危険を最小化するため、__IEC 61511__の要件を満たす必要があります。IEC 61511は、系統的誤差を予防するための機能安全管理を提供します。ランダム誤差を管理するには、安全機能を適切に設計する必要があります。さらに、防爆の要件にも従う必要があります。法律による制限の増加と安全規制の数の増加により、防爆の基礎を理解することが必要です。

安全なプロセスプラントへの道 機能安全管理の実施

安全工程がプロセスを示します。

プロセスの安全性のための安全工程

詳細できちんと文書化されたリスク解析は、安全なプロセスプラントを作成するための基礎です。そうすればこれに基づいて、次の文書を個別の段階で作成できます。

  • 安全要件仕様書
  • ハードウェアの設計とSIL評価
  • ソフトウェアマニュアル
  • 安全機能の妥当性確認

計画や適切な管理システムなしでこれらの段階を通過すると、系統的誤差が忍び込む可能性があります。このような 誤差は障害が発生するまで検出されないこともあります。そのため、安全なプロセスプラントへの道は、(__HAZOP__を含む)__リスク解析__以前から始まります。個別段階での系統誤差を防ぐため、プラントメーカーとオペレータは機能安全管理システムが必要です。

動画シリーズ
プロセス業界の機能安全

HAZOPとは何を表し、インターロック機能とは何でしょうか。フエニックス・コンタクトのSafety Product Manager、Manuel Ungermannが、プロセスエンジニアリングシステムにおける安全なスイッチオン・オフに関連する用語、トピック、製品についてご説明します。

表示
プロセス業界の機能安全

FAQ 機械の安全性に関するよくある質問

1. IEC 61511とは。
IEC 61511は、プロセス産業における機能安全に関する要求事項を定義した国際規格です。安全計装システム(SIS)などの安全関連システムのセーフティライフサイクル全体を規制しています。

2.IEC 61511はどの産業に関連していますか。
この規格は、化学、医薬品、石油・ガス、食品製造、上下水道管理会社などのプロセス産業を運営する組織を対象としています。

3. IEC 61508とIEC 61511の違いは何でしょうか。
IEC 61508は、あらゆる産業における機能安全の包括的な規格です。IEC 61511は、プロセス産業向けに特化した規格であり、IEC 61508の原則に基づいています。

4.フエニックス・コンタクトのどの製品がIEC 61511に適合していますか。
フエニックス・コンタクトのIEC 61511準拠製品には、安全カップリングリレー、信号変換器、VIP I/Oマーシャリング製品、ATEX認証取得済みコンポーネントなどがあります。

5.フエニックス・コンタクトはIEC 61511の実装をどのようにサポートしていますか。
フエニックス・コンタクトは、認証取得済み製品に加え、プロセス産業における機能安全の規格準拠の実装に関するトレーニングコース、ウェビナー、および個別のアドバイスも提供しています。

6. SIL(Safety Integrity Level:安全度水準)とは。
SILは安全関連システムの信頼性を表します。IEC 61511では、SILを4段階に定義しており、SIL 4が最も高い安全レベルです。

7.緊急遮断(ESD)では何が起こるのですか。
緊急遮断とは、危険が発生した場合に安全に遮断するための定義です。プロセスプラントで緊急事態が発生した場合、人員と環境を保護することが最も優先されます。危険を最小化するために、とりわけ影響を受けるシステムを直ちにシャットダウンする必要があります。この場合、緊急遮断(ESD)システムが介入します。フエニックス・コンタクトの安全カップリングリレーは、非常時に影響を受けるアプリケーションを安全にオフにします。

8.火災・ガス検知システム(Fire-and-Gasシステム)とは。
Fire-and-Gasという用語は、警告システムが早い段階で作動することを意味します。プロセス産業では、緊急遮断システムに加えて、火災・ガス検知システム(Fire-and-Gasシステム)が必要です。火災が発生したり、爆発性ガスが漏れ出したりした場合に、危険を早期に警告する必要があります。フエニックス・コンタクトの安全カップリングリレーは、非常時にサイレンと警告灯を確実にオンにします。