産業用熱処理装置 スマートでセキュア、かつ持続可能なオートメーションソリューション。
デジタル熱処理技術の将来的な実現可能性
産業用熱処理技術は、熱エネルギーの利用により、材料の特性を目標に合わせて変更する際に使用されます。熱処理は、現代の製造方法と仕上げ方法にとって不可欠です。アプリケーション範囲は、750℃までの低温プロセスから750℃を超える高温プロセスまで多岐にわたります。化学、医薬品、ガラス、鉄鋼、セメントから食品、ビルディングテクノロジに至るまで、多くの産業の基盤を形成しています。エネルギー転換とインダストリー4.0には、効率を高め、持続可能性を促進し、安全性とセキュリティを再定義する、スマート接続されたソリューションが必要となります。
アプリケーション分野
産業向けの拡張可能でモジュール型のソフトウェア主導ソリューション
脱炭素化は、当社の産業用熱処理システムの中心的な課題です。当社は、インテリジェントで拡張可能なモジュール型オートメーションソリューションにより、これを可能にします。これには、最先端の制御技術、安定した通信インフラ、統合された機能安全コンセプト、高性能な接続テクノロジなどが含まれます。
当社の重点項目一覧
- 最高レベルの可用性と信頼性
- 信号、測定、通信における堅牢で試験済みのテクノロジ、およびスマートな性能監視と精密制御による安定したプロセス
- インテリジェントな計測制御テクノロジ
- IIoTエコシステム、適応性と可用性の高い制御技術、AI対応のプロセス最適化により、最大限の透明性と効率性を確保
- セキュリティ再考:自動化と統合
- 標準に準拠したデジタル式セーフティ機能により、一貫した監視機能、柔軟な拡張性、シームレスなオートメーションで操作の安全性を確保
当社のソリューション一覧
産業用熱処理システムのオートメーションにおける当社のアプリケーション分野の詳細については、図をご覧ください。詳細は各エリアをクリックしてください。
基準や規格
品質とセキュリティの基礎
産業用熱処理技術の分野では、基準や規格は単なる規制要件をはるかに超える意味を持ちます。安全で効率的かつ高品質なシステムの基盤となります。これらの基準や規格は、技術システムの運用、メンテナンス、通信に明確さをもたらし、持続可能なイノベーションの基盤を形成します。
低温・高温範囲でのアプリケーションには、国際的に確立された規制が適用されます。これには、製品規格ISO 13577-2/4(旧EN 746-2)を含むEU機械規則、EN 50156-1/2、北米規格NFPA 85、86、87が含まれます。ネットワーク化された処理が加速している現在、IEC 62443やNIS2指令などのデジタルセキュリティ規格が脚光を浴びています。これらはクリティカルシステムへの保護されたリモートアクセスを可能にするだけでなく、Proficloud.ioのようなデジタルプラットフォームとのシームレスな統合も可能にします。
機能安全と産業用サイバーセキュリティは密接に関連しています。工業炉は、そのデジタル環境も保護された場合にのみ、安全であると言えます。セキュアな操作は、サイバーセキュリティなしには実現できません。
技術規格とデジタル規格を組み合わせることにより、場所に依存しない診断、自動更新管理、包括的な性能監視が可能になります。これにより、システムの可用性が最大化されるとともにダウンタイムも最小限に抑えられ、インテリジェントで安全なプロセス加熱への明確な一歩となります。