生産性を向上 データに基づいて意思決定を行い、効率を高め、資源を節約し、システムの有効性を向上させましょう。

ダッシュボードのシステムデータを見る人々

プロセス品質を向上しダウンタイムを短縮 操作中のターゲットを絞った最適化

システムおよびプロセスチェーンが効率的に稼動すればするほど、コストと利益率の改善効果は大きくなります。これは、製造ラインや熱プロセス、食品産業施設、重要インフラなど、何に関しても同様です。データにサポートされる最新のソリューションにより、センサからクラウドまでの透明性が実現し、インテリジェントで資源を節約し、柔軟性の高いプロセスが可能になります。
継続的な状態監視、AIベースの分析、シームレスなOT-IT統合により、ダウンタイムを削減し、品質を向上させ、生産量を増やすことができます。同時に、隠れた最適化の可能性が可視化され、操作の安全性と資源使用の持続可能性の向上につながります。その結果、費用対効果、可用性、持続可能性を同等に強化する、効率的で将来を見据えたシステム運用が可能になります。

当社のソリューションの製品ラインアップでは、堅牢なオートメーション・テクノロジとインテリジェントなAI機能を組み合わせています。これにより、データに基づく制御と意思決定が可能になり、機械やシステムの有効性が大幅に向上します。

Tom Hammerbacher - Phoenix Contact, Solution Engineer – Data Science
Tom Hammerbacher
ポッドキャスト
AIベースの製造の最適化のトピックに関するポッドキャスト

ポッドキャストで、彼のチームが機械学習をどのように利用して顧客のエネルギー消費量を抑えるかについて、Tom Hammerbacher氏が解説しています。
このポッドキャストでは、人工知能を使用する実践的な方法についても取り上げています。ここでは、フエニックス・コンタクトのオートメーション・テクノロジが重要な役割を果たします。また、最新のテクノロジやソリューションが当社工場においてどのように試験され、使用されているかも詳しくご覧いただけます。

今すぐポッドキャストをお聴きください
スマートフォン上のAIベースの製造の最適化のトピックに関するポッドキャスト

特長

  • 分散型の機械やシステムの迅速でモジュール型されたデジタル化とオートメーションによる効率向上
  • 機械学習および人工知能(MLnext)を使ったAIベースのプロセスの監視・最適化により製造品質が向上
  • 状態に基づく監視と予知保全による意志決定の迅速化
  • エッジソリューションやVirtual ControlからMLnextによるインテリジェントな解析まで、オープンで高性能なPLCnext Technology Ecosystemで生産量を増加

ポンプシステムの適切な設計と効率的な稼働により、エネルギー使用量を最大50%削減可能


実例:All Electric Societyを背景にしたポンプと三相モータの最適化 効率的で省コスト:データ駆動型ソリューションとオープンシステムにより、エネルギー消費と運用コストを削減

プロセス産業の三相モータ
最適化用の負荷の付いたMLnextダッシュボード
ガラス産業における電球製造
プロセス産業の三相モータ

EMproや温度、振動、圧力センサなどの機器を使用して、三相モータの動作に関する重要なデータを記録することができます。収集したデータは、エネルギー消費とモータの性能を監視・最適化するため、MLnextソフトウェアアプリで分析されます。

最適化用の負荷の付いたMLnextダッシュボード

フエニックス・コンタクトのMLnextおよびPLCnext Technologyなどのオープンシステムとデータ駆動型ソリューションを統合することで、三相モータの監視と制御を最適化することができます。PLCnext Technologyは、機械学習モデルとその他の最新テクノロジを統合できる、オープンで柔軟なエコシステムです。状態を予測し適時にメンテナンスを開始することにより、モータの継続的な監視と最適化を行うことができます。

ガラス産業における電球製造

ガラス、化学、鉄鋼などの産業における熱処理などの重要分野では、冗長ポンプが誤ったアプリケーションや性能クラスで何年にもわたって作動したり、そもそも寸法が誤っていたりすることがあります。これによって、操作や保管にかかるコストは高くなります。操作データを継続して監視・分析することによって、こうした非効率性が早期に検出され、除去されます。
データに基づく監視により、シールやダイヤフラムの不良が早期に検出されます。これにより、コストが節約でき、操作の安全性や効率が向上します。

経済面で、オートメーションのレベルをインテリジェントに向上 従来のMES手法より30~50%安価:プロセスについての目標を絞ったオートメーション、解析、最適化により、コストを削減しながら効率を向上

スマート製造キャビネット(Smart Production Cabinet)
PLCnext Engineer
モジュール型オペレータステーション(Modular Operator Station)
スマート製造キャビネット(Smart Production Cabinet)

コンパクトなスマート製造キャビネット(Smart Production Cabinet)は機械を制御し、システムを監視して、重要な診断を提供します。モジュール型設計により、エンジニアリング済みで個別のコンフィグレーションの理想的な組み合わせを選択することができます。さらに、この設計に基づいて独自のソリューションを実装することができます。

PLCnext Engineer

スマート製造(Smart Production)ライブラリは、独自のオープンオートメーション規格を作成するためのファンクションブロックと表示エレメントの集合です。わずかなプログラム作業で、重要な制御、監視、診断機能を実装し、適切な視覚化を使用できます。統合型PLCnext Web HMIサーバに基づく表示は、ルールベースでアプリケーションプログラムから自動的に生成され、個別に拡張することも可能です。

適切なトレーニングと分かりやすい説明により、世界中で使用可能なシステムのオートメーション規格を実装することができます。

ソフトウェアを今すぐダウンロード
モジュール型オペレータステーション(Modular Operator Station)

人の役割の変化に伴い、人と機械のインタラクションに適したヒューマン・マシンインターフェース(Human Machine Interface)を構築する必要があります。フエニックス・コンタクトのモジュール型オペレータステーション(Modular Operator Station)は、堅牢性と人間工学に基づいた薄型デザインを組み合わせ、インテリジェントで高性能な操作オプションを組み入れて提供します。モジュール型オペレータステーションは、追加のエンジニアリング作業なしでシステムに設置することができます。必要なのは電源とネットワーク接続のみです。
モジュール型オペレータステーション(Modular Operator Station)には、IPC-65 PCの他に内蔵ウェブクライアントが備わっています(オプションでオープンのWindowsオペレーティングシステムもあります)。柔軟な性能、さまざまな画面サイズ、キーパッドやキーボード、マウス、RFIDリーダーなどの複数の操作オプションを備えています。

モジュール型オペレータステーション(Modular Operator Station)の詳細をご覧ください

スマート製造ソリューションにより、製造におけるロボットアプリケーションのシステム安全性の安全要件を、迅速かつシンプルに、最低限の作業で実装することができました。

Sven Helmsen - Phoenix Contact, Production Support, SMT
Sven Helmsen

コンパクトかつ個別の要件に対してオープン

インタラクティブイメージマップ:スマート製造(Smart Production)のトポロジ機能表現
オペレータステーション(Operator Station)
フエニックス・コンタクトのモジュール型オペレータステーション(Operator Station)は、理想的なMMIソリューションです。堅牢性についての最高レベルの要件と薄型の人間工学に基づいたデザインを組み合わせ、これをさらにインテリジェントで高性能な操作オプションと組み合わせています。モジュール型オペレータステーション(Operator Station)は、追加のエンジニアリング作業なしでシステムに設置することができます。さらに、拡張可能なパフォーマンス、画面サイズ、さまざまなユーザーインターフェース(開放ボタンボックス、キーボード、マウス、RFIDリーダー)が特長です。
オペレータステーション(Operator Station)
無人搬送車システム(AGV)
最高レベルの柔軟性: 制御、安全性、ナビゲーション、電化、通信、エネルギーなどのAGVの電化とオートメーション用のソリューションを提供します。部品が互いにコーディネートされ、柔軟で簡単に機能を適用または拡張できる無人搬送車システム向けです。
無人搬送車システム(AGV)
スマート製造キャビネット(Smart Production Cabinet)
簡単でコスト効率に優れたオートメーション:コンパクトなスマート製造キャビネット(Smart Production Cabinet)とインテリジェントなスマート製造ライブラリ(Smart Production Library)によって、システムや機械の制御と監視、および関連診断結果の作成が可能になります。モジュール型設計により、エンジニアリング済みで個別のコンフィグレーションの理想的な組合せを選択することができます。
スマート製造キャビネット(Smart Production Cabinet)
クラウド
世界規模のデータ可用性も簡単かつ安全に実装:クラウドベースの製造施設を、各地を結んで世界規模でネットワーク化します。Digital Factory nowを活用した当社のソリューションのオープン性によって、フエニックス・コンタクトの高性能なプラグ・アンド・プレイProficloud.io IIoTプラットフォームまたはその他のあらゆるクラウドプラットフォームを使用できます。
クラウド

OEMからのFAQ

PLCnext Technology Ecosystemの視覚化
機械学習ツールMLnextの可視化
工作機械とシステム製造におけるCE Safety機能安全
PLCnext Technology Ecosystemの視覚化

オープンで拡張可能なオートメーションおよびデータプラットフォーム:当社の標準コネクタ、エッジインテリジェンス、および分析により、IEC 62443に準拠したセキュリティで、システム、ステーション、および機械のデータをビジネスデータと結合でき、安心です。その結果、ライン全体にわたって、リアルタイムの透明性と迅速な展開が実現します。

機械学習ツールMLnextの可視化

精密なPID制御とカスケード制御により、非常に安定して効率的なプロセスを実現します。オートチューニングやプリチューニング、柔軟なランププロファイルなどの機能により、セットポイントへの迅速なアプローチをサポートし、起動時間を短縮します。実際には、この方がプロセスが大幅に安定します。さらに、機械学習にサポートされる分析により、プロセスデータとエネルギーデータのインテリジェントな評価や予測最適化などを通じて、逸脱を早期発見したりさらなる節約の可能性を特定したりできます。

工作機械とシステム製造におけるCE Safety機能安全

PL対応スイッチとIEC 62443に準拠したセキュアなリモートアクセスコンセプトにより、保護され完全に透過的なシステム接続のための強固な基盤を構築します。さらに、IEC 61508に準拠したパフォーマンスレベルeとSIL 3までの安全なI/Oモジュール、PROFIsafeの統合、検証済みのスタートロジックと動作ロジックにより、システムの可用性とプロセスの信頼性が大幅に向上します。
包括的なCEおよび規格サービス、ULやNFPA規格をはじめとする国際認証により、仕様策定から開発や検証まで、一貫したコンプライアンスを実現します。このようにして、OEMやシステムメーカーが、効率的で標準に準拠し、世界展開可能な機械やシステムを提供できるようサポートします。

機械メーカー、システムメーカーからのFAQ

デジタルツインアイコン
エネルギー効率とコスト節約
PLCnext Control
デジタルツインアイコン

フエニックス・コンタクトのAsset Administration Shell(ASS)がデジタルツインの役割を担い、異なるシステム間の標準化されたデータ交換を可能にします。シームレスな統合によるデータの透明性とデータセキュリティの向上、およびプロセスの効率化が可能です。

エネルギー効率とコスト節約

フエニックス・コンタクトは柔軟で拡張可能な制御を可能にするPLCnext Technologyなどのオートメーションソリューションを提供しています。このテクノロジは、再生可能エネルギーの統合をサポートし、インテリジェントな制御によりエネルギー消費を最適化します。これにより、長期的にエネルギー消費と運用コストが削減され、より持続可能な運用が可能になります。

PLCnext Control

PLCnext Controlシリーズの認定コントローラをはじめとするフエニックス・コンタクトの産業用セキュリティソリューションにより、サイバー攻撃に対する包括的な保護を確保することができます。システムのセキュリティが向上し、故障やデータの損失からシステムを保護できるようになります。

工場のオペレータからのFAQ

エネルギーコスト削減のアイコン
モジュール型オートメーションのアイコン
持続可能な工場のアイコン
エネルギーコスト削減のアイコン

フエニックス・コンタクトのバッテリーモジュールシステムと給電管理を利用すると、再生可能エネルギーを効率的に使用・貯蔵することができます。
エネルギーコストの削減とエネルギー需要の安定化で、サステナビリティに貢献

モジュール型オートメーションのアイコン

モジュール型オートメーションソリューションとフエニックス・コンタクトの5Gキャンパスネットワークにより、柔軟で高速なカスタマイズを行うことができます。
市場の要件に即した製造の柔軟性向上と応答時間の迅速化向け。

持続可能な工場のアイコン

asset administration shellを介した主要炭素排出値とセクターカップリングにより、包括的なアプローチとエネルギーフローの最適化が可能になります。持続可能な製造についての環境規格に準拠しながらカーボンフットプリントを削減します。