CCUSおよびDACシステム用オートメーションソリューション 当社のオープンな制御・監視ソリューションで、二酸化炭素を回収、有効利用、貯留するシステムの効率と安全性を向上させましょう。
課題
安全性と効率の最適化
CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage:二酸化炭素回収・有効利用・貯留)およびDAC(Direct Air Capture:直接空気回収)は、炭素排出量の削減に向けた有望なテクノロジです。ネットゼロ目標を達成するため、CCUSおよびDACシステムに投資する企業が増え続けています。こうしたシステムは大量のデータを生成します。運用を最適化し、潜在的故障を早期に特定するには、このデータを効率的に収集、保管、分析しなければなりません。また、さまざまなシステムのシームレスな統合も重要であり、これには拡張可能でオープンなオートメーションソリューションが必要となります。システムが安全かつ高い信頼性で経済的に動作することを確保するため、当社はネットワーキングとオートメーション用にモジュール型のテクノロジ中立型のコンセプトを提供します。
ソリューション
一貫したデジタル化とAIベースのデータ利用
当社のオープンなPLCnext Technology Ecosystemなら、二酸化炭素回収システム全体を制御・監視することができます。これには、吸着に関連するプロセス、プロセス熱の生成、および関連する安全システムが含まれます。PLCnext Technologyのシステムアーキテクチャは、大規模二酸化炭素回収システムの分散設置向けに最適化されています。
同時に、PLCnext Technologyは、AIを活用したインテリジェントなデータ利用の基盤となります。センサデータはリアルタイムで収集され、構造化された方法で解析された後、診断、メンテナンス、および最適化のプロセスに活用されます。AIを活用した解析により、正常な動作からの逸脱を早期に検出し、それによってシステムの効率と可用性を向上させます。
システムとプロセスの一貫したデジタル化
フエニックス・コンタクトのオープンなPLCnext Technologyエコシステムなら、二酸化炭素回収システム全体を制御・監視することができます。これには、例えば液体・固体吸収材によるプロセス向けの制御システムも含まれます。個別プロセスに必要なボイラー制御や、関連安全システムも実装することができます。PLCnext Technologyのシステムアーキテクチャは、大規模二酸化炭素回収システムの分散設置向けに最適化されています。
AIベースのデータ利用
当社のソリューションは、診断信号に基づくメンテナンスコンセプトもサポートします。PLCnext Technologyはセンサデータを同期して記録し、適切な形式で評価します。これによって計画と意思決定のプロセスを合理化でき、インテリジェントなデータの使用により二酸化炭素回収システムの効率が向上します。AIがサポートする評価では、システムの標準動作からの逸脱を検出することができます。Matlab SimulinkまたはPLCnext Technologyを経由して、外部データベースやモデルとシナリオ計算にリンクできます。
分散型システムへのアクセス
当社は、二酸化炭素回収システムへの安全なリモートアクセスのための幅広いオプションをご用意しています。つまり、メンテナンスとサービス作業を、迅速かつ効率的に実施でき、コストと時間のかかる現場でのサービス訪問を大幅に削減することができます。データ伝送には、mGuard Secure Cloudソリューションを提供しています。このターンキーリモートメンテナンスソリューションは、サービス担当者とシステムをインターネット経由で安全、確実に接続します。mGuard Secure Cloudは、非常にセキュアなVPNトンネルを使用し、機器間で伝送されるデータの機密性、信頼性、完全性を確保します。
担当者
参考事例
DACMA GmbH社とのDirect Air Captureシステムのオートメーション
DACMA社のモジュール式Direct Air Captureシステムは、H₂Mareプロジェクトにおける合成燃料の製造に必要なCO₂を確実に供給しています。当社のオートメーションソリューションは、セキュアなリモートアクセスと機能安全を組み合わせることで、システムの安定した稼働を確保します。
製品
まだ適切な製品がみつかりませんか。
お気軽にお問い合わせください。お客様の制御盤に、接続、通信、オートメーション・テクノロジの分野の当社の幅広い製品ラインアップを装備するための、最適なソリューションを一緒に見つけましょう。