機能安全メカニズムは、故障や潜在的に危険な状況を管理できるような方法で制御する必要があります。そのために最適なのが、調整されたセーフティコンセプトです。
フエニックス・コンタクトは、セーフティライフサイクル全体をカバーするサービスを提供します。また、幅広いセーフティアプリケーションは、IEC 61508およびIEC 61511に従って認定されています。最新の知識を保つため、従業員向けのトレーニングコースでお客様をサポートします。
水素補給ステーションの安全で効率的な運用を確保するには、温度や圧力(最大1,000バール)などのパラメータの継続的監視が必要です。このため、OTおよびITのデータが生成・収集されます。さまざまなサブシステム間のデータ交換にはさまざまなタイプの通信およびテクノロジが使用されているため、多大な統合コストが必要となります。また、厳しい安全対策に従い、防爆および機能安全を確保するための認証を取得することが不可欠となります。需要増加に対応するには、補給ステーションを迅速に建設、始動させることが重要です。当社は、Zone 0までの安全なオートメーションを実現する包括的なソリューションと製品を提供します。また、OTとIT間のデータ交換用に単純で信頼性の高い接続も提供します。
PLCnext Technology Ecosystemは、すべてのOT機器とIT機器およびシステム間において、安全な通信とデータ交換を確保します。PLCnext Controlを使用すると、補給プロセスの効率的な制御を行うことができます。圧力の正確な監視・制御も可能です。安全な進捗を確保するため、必須プロセスパラメータを綿密に監視することもできます。
将来のグリーンエネルギーの需要増加に対応するためには、水素補給ステーションのポンプ数を簡単に増やせることが重要です。PLCnext Technologyオートメーションプラットフォームを使用することで、アプリケーションをモジュール化し、サブファンクションへのインターフェースを標準化することができます。このために、当社はモジュール式パッケージ(MTP)などの技術規格をサポートしています。これによって、エンジニアリングコストが削減され、同時に市場投入までの時間を短縮することができます。
一部には、グリーン水素の付加価値チェーン全体を網羅しているサービス提供業者もいます。こうした全体のシステムが高い信頼性で効率的に作動するためには、さまざまなサブシステムからの関連技術データを上位の操作・サービスシステムにリンクする必要があります。この分野で、当社は冗長制御およびネットワークソリューションによりこれらのシステムのデータ収集と制御をサポートし、最大限の可用性を実現します。機器管理やアップデート管理を含む、セキュリティルーターと調整済みのメンテナンスソリューションにより、お客様のアプリケーションのサイバーセキュリティを確保します。
水素供給ステーションの広範なネットワークを確立するには、厳しい安全対策に従い、防爆および機能安全を確保するための認証を取得することが不可欠となります。
機能安全メカニズムは、故障や潜在的に危険な状況を管理できるような方法で制御する必要があります。そのために最適なのが、調整されたセーフティコンセプトです。
フエニックス・コンタクトは、セーフティライフサイクル全体をカバーするサービスを提供します。また、幅広いセーフティアプリケーションは、IEC 61508およびIEC 61511に従って認定されています。最新の知識を保つため、従業員向けのトレーニングコースでお客様をサポートします。
水素産業では、可燃性ガスが発生するため、防爆に関するトピックは非常に重要です。当社は、さまざまなゾーンの防爆エリアでの要件を実装するための製品とソリューションの幅広い選択肢を取り揃えています。必要に応じて、お客様の従業員のトレーニングも行います。さらに、本質安全の検証や文書化もサポートいたします。
デジタルトランスフォーメーションとサイバー攻撃の複雑性の増大により、総合的なセキュリティ戦略が必要となっています。また、サイバーセキュリティ対策の実施は法的必要条件です。サイバー攻撃からの適切な保護は、技術的・組織的な対策が相互に連携して初めて実現されます。
そのため当社は、安全なサービス、ソリューション、製品を含む、包括的な360°のセキュリティコンセプトを提供します。これにより、システムの保護がシンプルになり、プラントを全面的に保護することができます。
GP Joule社は、HY.City.Bremerhavenにグリーン水素の完全な付加価値チェーンを実現しました。当社の革新的なオートメーション・テクノロジにより、信頼性の高いセクターカップリングと安全なリモート接続が確保されます。
お気軽にお問い合わせください。お客様の制御盤に、接続、通信、オートメーション・テクノロジの分野の当社の10万を超える製品を装備するための、最適なソリューションを一緒に見つけましょう。