機器マーキング用のテープ状マーキング材として、MM-EML... ポリエステル製シールラベルを利用できます。
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK
-
ラベル
1116050
ラベル、 ロール、 黄/黒、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 THERMOFOX、 取付けタイプ: 粘着剤、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 8000 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
材料はcUL認定
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
連続形状のシール材料は、制御盤、コントローラ、システム製造におけるさまざまな部品や機器の専門的で恒久的なマーキングに特に最適です
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
連続的な形状のため、関連のアプリケーション用に適切な長さのラベルを柔軟に作成可能