MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - ケーブルマーキングラベル
0803932

ケーブルマーキングラベル、 ロール、 白/黒、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 ケーブル径範囲: 2 ... 5 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 5 mm、 個別ラベル数: 1、 テキストフィールドの高さ: 8 mm、 テキストフィールドの幅: 6500 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
連続的な形状のため、関連のアプリケーション用に適切な幅の巻付けラベルを柔軟に作成できます。
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
マーキングに透明保護フォイルをかけ、汚染や摩耗から永続的に保護します。
巻き付けたラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線できます。
材料はcUL認定