MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - ケーブルマーカー
1116198

ケーブルマーカー、 ロール、 白/黒、 ラベリングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK GO、 ケーブル径範囲: 4 ... 7.5 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 7.5 mm、 個別ラベル数: 165、 テキストフィールドの高さ: 12.7 mm、 テキストフィールドの幅: 22 mm

製品の詳細









互換性のある製品



特長

熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
打ち抜き加工済形状により簡単で便利に使用可能
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
マーキングに透明保護フォイルをかけ、汚染や摩耗から永続的に保護します。
巻き付けたラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線できます。
材料はcUL認定
革新的な材料構成により、各ラベルを印字できるため無駄がなくなります。