MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK
-
挿入ラベル
0803965
挿入ラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOFOX、 THERMOMARK GO、 THERMOMARK GO.K、 取付けタイプ: ラッチ、 個別ラベル数: 1、 巻き: 5.5 m、 テキストフィールドの高さ: 6 mm、 テキストフィールドの幅: 5500 mm、 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
熱転写プリンタで作成される、産業アプリケーション向けの高品質で溶剤に耐性を持つマーキングソリューション
KMKケーブルマーキングキャリア用挿入ラベル
簡単で効率的な材料カートリッジシステム:印字用材料と対応するインクリボンを含む
レトロスペクティブマーキングとデスクトップロールプリンタで作成した既存のマーキングには見た目の違いはありません。
連続的な形状のため、すべてのスリーブ長に1つの材料で対応
挿入ラベルは特殊な形状をしているのでカラーに固定できます